El transceptor SFP compatible con el Avaya Nortel AA1419043-E6 soporta longitudes de enlace de hasta 100m a través de una conexión de cobre mediante un conector RJ-45. Cada módulo transceptor SFP ha sido probado individualmente para su uso en una serie de switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. de Avaya. Este transceptor es compatible con IEEE STD 802.3, 802.3ab y SFP MSA. Con un bajo consumo de energía, el transceptor SFP 1G intercambiable en caliente es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y otros lugares de red que utilizan conexiones de cobre.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Avaya Nortel AA1419043-E6, 1000BASE-T SFP de cobre RJ-45 100m
Módulo transceptor compatible con Avaya Nortel AA1419043-E6 1000BASE-T SFP (cobre, 100m, RJ-45)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Es posible crear una red de área local flexible y de bajo coste utilizando cables Ethernet preinstalados en distancias cortas.
Reconfiguración del transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Vídeos
Módulo transceptor compatible con Avaya Nortel AA1419043-E6 1000BASE-T SFP (cobre, 100m, RJ-45)
El transceptor SFP compatible con el Avaya Nortel AA1419043-E6 soporta longitudes de enlace de hasta 100m a través de una conexión de cobre mediante un conector RJ-45. Cada módulo transceptor SFP ha sido probado individualmente para su uso en una serie de switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. de Avaya. Este transceptor es compatible con IEEE STD 802.3, 802.3ab y SFP MSA. Con un bajo consumo de energía, el transceptor SFP 1G intercambiable en caliente es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y otros lugares de red que utilizan conexiones de cobre.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Es posible crear una red de área local flexible y de bajo coste utilizando cables Ethernet preinstalados en distancias cortas.
Reconfiguración del transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
28,00 € (IVA excluido)
33,88 € (IVA incluido)