El transceptor SFP compatible con H3C SFP-GE-LX-SM1310-A soporta longitudes de enlace de hasta 10km sobre fibra SMF dúplex LC. Cada módulo transceptor SFP se ha probado individualmente para su uso en una serie de switches, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NICs) H3C, etc.
Con un bajo consumo de energía, el transceptor SFP de 1G intercambiable en caliente es ideal para enlaces de comunicación Gigabit Ethernet de proveedores de servicios de Internet (ISP), redes LAN y SAN empresariales, redes LAN y SAN de centros de datos y otros enlaces ópticos.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con H3C SFP-GE-LX-SM1310-A, 1000BASE-LX/LH SFP 1310nm 10km DOM LC dúplex MMF/SMF
Módulo transceptor compatible con H3C SFP-GE-LX-SM1310-A, 1000BASE-LX SFP (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor compatible con H3C SFP-GE-LX-SM1310-A, 1000BASE-LX SFP (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
El transceptor SFP compatible con H3C SFP-GE-LX-SM1310-A soporta longitudes de enlace de hasta 10km sobre fibra SMF dúplex LC. Cada módulo transceptor SFP se ha probado individualmente para su uso en una serie de switches, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NICs) H3C, etc.
Con un bajo consumo de energía, el transceptor SFP de 1G intercambiable en caliente es ideal para enlaces de comunicación Gigabit Ethernet de proveedores de servicios de Internet (ISP), redes LAN y SAN empresariales, redes LAN y SAN de centros de datos y otros enlaces ópticos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
8,00 € (IVA excluido)
9,68 € (IVA incluido)