NTT AAS-DM es una película de pulido de diamante de nueva generación que combina una larga vida útil con un alto rendimiento, independientemente de la máquina de pulido con la que se utilice. Está óptimamente diseñada para el preprocesamiento antes de la película de pulido final ADS. Su combinación con la película de pulido final ADS proporciona un efecto sinérgico adicional.
Haz clic para ampliar la imagen
Película de pulido de 3μm con 127mm de diámetro (25 hojas/paquete)
Película de pulido de 3μm con 127mm de diámetro (25 hojas/paquete)
Férula de zirconio de 1.25mm
Película de pulido de 3μm con 127mm de diámetro (25 hojas/paquete)
NTT AAS-DM es una película de pulido de diamante de nueva generación que combina una larga vida útil con un alto rendimiento, independientemente de la máquina de pulido con la que se utilice. Está óptimamente diseñada para el preprocesamiento antes de la película de pulido final ADS. Su combinación con la película de pulido final ADS proporciona un efecto sinérgico adicional.
Férula de zirconio de 1.25mm
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
85,00 € (IVA excluido)
102,85 € (IVA incluido)