La película de sílice para pulido final de la serie ADS de NTT, con su estructura diferente a la de las películas de pulido final convencionales, es una película de pulido de nueva generación que mantiene un poder de pulido estable a la vez que consigue una mayor duración. El uso de la película de pulido de diamante de la serie AAS-DM en el preprocesamiento aporta un efecto sinérgico aún mayor.
Haz clic para ampliar la imagen
Película final de pulido transparente e incolora de 127mm de diámetro (100 unidades/paquete)
Película final de pulido transparente e incolora con 127mm de diámetro (100 piezas/paquete)
Férula de zirconia de 1.25mm
-80dB o más (APC)
(También se puede usar agua destilada)
30~60 % de humedad
Película final de pulido transparente e incolora con 127mm de diámetro (100 piezas/paquete)
La película de sílice para pulido final de la serie ADS de NTT, con su estructura diferente a la de las películas de pulido final convencionales, es una película de pulido de nueva generación que mantiene un poder de pulido estable a la vez que consigue una mayor duración. El uso de la película de pulido de diamante de la serie AAS-DM en el preprocesamiento aporta un efecto sinérgico aún mayor.
Férula de zirconia de 1.25mm
-80dB o más (APC)
(También se puede usar agua destilada)
30~60 % de humedad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
156,09 € (IVA incluido)