El cable de conexión directa compatible con Mellanox 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ funciona sobre cobre activo, lo que permite una mayor distancia de transmisión y un menor grosor. Este cable de conexión es compatible con los estándares SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA, SFF-8436 QSFP+ MSA.
Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet muy rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos QSFP+ de 40G y puertos SFP+ de 10G en centros de datos, computación de alto rendimiento (HPC) y conmutadores/enrutadores/servidores/almacenamiento y a través de bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de conexión directa de cobre activo 9m (29ft), compatible con Mellanox, 40G QSFP+ a 4x10G SFP+
#152525
#152525
284,35 € (IVA incluido)
FS P/N: Q-4SAC09
4 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 26 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable de conexión directa de cobre activo, compatible con Mellanox, 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ (9m, activo, QSFP+ a SFP+, 26AWG)
Especificaciones
Número de parte
Q-4SAC09
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+ a SFP+
Velocidad máxima de datos
40Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Activo Twinax
Longitud del cable
9m (29ft)
AWG del cableado
26AWG
Radio de curvatura mínimo
44.5mm
Consumo de energía
≤1.8W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA, SFF-8436 QSFP+ MSA
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 40 Gigabit entre puertos QSFP+ 40G dentro de racks y entre racks adyacentes.
≤1.8W
Bajo consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
44.5mmmínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del switch de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Habilita la conectividad perfecta para tu red
FS ofrece la capacidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper y cualquier otra combinación de configuraciones.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
C***e
France
21 de jun. de 2023
The product was just what I needed. It arrived quickly and was reasonably priced.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***x
United Kindom
10 de jun. de 2023
Received the product fast and it's good. Thanks.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente