Este tubo termorretráctil de fibra óptica se utiliza para construir dos fibras de 900μm a la fibra de 3mm con camisa para fortalecer y proteger la fibra. FS proporciona un tubo termorretráctil de dos metros de largo, por lo que puede cortarlo a la longitud deseada. Centre el tubo sobre el empalme y caliéntelo uniformemente hasta que se haya recuperado por completo y se ajuste al cable.
Haz clic para ampliar la imagen
Tubo termorretráctil de fibra óptica de 3mm, relación 2:1, 2m(7ft), negro
Tubo termorretráctil de fibra óptica de 3mm, relación 2:1, 2m(7ft), negro
ISO14001, ISO9001
Características
Tubo termorretráctil de fibra óptica de 3mm, relación 2:1, 2m(7ft), negro
Este tubo termorretráctil de fibra óptica se utiliza para construir dos fibras de 900μm a la fibra de 3mm con camisa para fortalecer y proteger la fibra. FS proporciona un tubo termorretráctil de dos metros de largo, por lo que puede cortarlo a la longitud deseada. Centre el tubo sobre el empalme y caliéntelo uniformemente hasta que se haya recuperado por completo y se ajuste al cable.
ISO14001, ISO9001
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
1,20 € (IVA excluido)
1,45 € (IVA incluido)