FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.

Cable breakout de fibra óptica MTP®-16 APC (hembra) a 8 LC UPC dúplex OS2 monomodo IL estándar, 16 fibras, plenum (OFNP), amarillo, 5m (16ft), para conexión de red de 800G

#150169
#150169

800G XDR8 a 100G FR

191,18 € (IVA incluido)
FS P/N: 16FMTPLCSMF
17 vendidos
5 comentarios
3 preguntas
Prepedido. envío antes de 04 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable breakout de fibra óptica MTP® APC hembra a LC UPC dúplex OS2 monomodo

El cable MTP® breakout, una alternativa rentable a terminación de campo que ahorra tiempo, está diseñado para conexión de fibras de alta densidad en centros de datos donde se necesitan ahorrar espacio y reducir problemas de gestión de cables. Con los conectores MTP® de US Conec y la ultra fibra SMF-28® de Corning, está optimizado para la conexión directa de ópticas OSFP XDR8 de 800G a QSFP28 FR de 100G, QSFP-DD/OSFP DR8 de 800G a QSFP28 DR de 100G y aplicaciones de centros de datos de alta densidad.

Nota: Los conectores MTP® de US Conec cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.

Especificaciones
Conector A
US Conec MTP® APC hembra (sin pin)
Conector B
LC UPC dúplex
Modo de fibra
OS2 SMF 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Fibra de vidrio
Corning SMF-28® Ultra
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Conector MTP IL
0.75dB máx. (0.35dB típico)
Conector LC IL
≤0.2dB
Conector MTP RL
≥60dB
Conector LC RL
≥50dB
Atenuación en 1310nm
≤0.32dB/km
Atenuación en 1550nm
≤0.18dB/km
Chaqueta del cable
Plenum (OFNP)
Cantidad de fibras
16 fibras
Diámetro exterior
3.0mm
Diámetro de fan-out
2.0mm
Resistencia a la tracción (instalación)
66N
Resistencia a la tracción (largo/corto plazo)
80/240N
Temperatura de almacenamiento
-40 a +85 °C (-40 a 185 ℉)
Temperatura de funcionamiento
-10 a +70 °C (14 a 158 ℉)
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Ideal para actualizar el cableado estructurado existente a 800G

800GBASE-XDR8 es compatible con el cableado estructurado existente y sólo requiere cables de conexión MTP®-LC de 16 fibras.

Transporte estable para aplicaciones de alta densidad

La combinación del conector US CONEC MTP® y la fibra Corning SMF-28® consigue una mayor velocidad de transmisión de datos y una garantía de calidad superior.

10mm radio mínimo de curvatura

Permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y el enrutamiento de la holgura.

Breakout Kits

El cable con kits de conexión es fácil de gestionar y ahorra espacio de cableado.

Chaqueta Plenum (OFNP) exterior calificada

Resistencia al fuego y poco humo para minimizar los daños.

Fibra limpia significa rendimiento
Mantener limpios los extremos de la fibra óptica es extremadamente importante y uno de los requisitos más críticos para la confiabilidad y la conexión de alto rendimiento.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.

Limpieza de los conectores LC con el limpiador IBC LC².

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Fiber Connectors Cleaning (1)Insertion Loss (1)MTP® MPO Connector (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
5
0
0
0
0

A***n

France

07 de nov. de 2023
5.0
I purchased this product for my recently upgraded 800G connection, and it integrates seamlessly with my existing equipment. I must say, it's impressive!
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

N***a

United States

07 de nov. de 2023
5.0
I've put the breakout cable into use and it worked perfect like pointed out in your web shop.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

M***m

United States

25 de sept. de 2023
5.0
Yes Received. Very good product, well packed happy with order. FS was the only supplier that could supply my request.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente