Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Transition TN-X2-10GB-LRM, 10GBASE-LRM X2 DOM SC SMF
#14942
#14942
199,00 € (IVA excluido)
FS P/N: X2-10GSR-31240,79 € (IVA incluido)
FS P/N: X2-10GSR-31
30 vendidos
102 comentarios
0 pregunta
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 05 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Módulo transceptor compatible con Transition Networks TN-X2-10GB-LRM, 10GBASE-LRM X2 (MMF, 1310nm, 220m, SC, DOM)
Especificaciones
Transition Networks compatible
TN-X2-10GB-LRM
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
X2
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia de cable máxima
220m
Conector
SC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310nm
Tipo de cable
MMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-6.5~-0.5dBm
Sensibilidad del receptor
< -14.4dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Especificaciones
Módulo transceptor compatible con Transition Networks TN-X2-10GB-LRM, 10GBASE-LRM X2 (MMF, 1310nm, 220m, SC, DOM)
Especificaciones
Transition Networks compatible
TN-X2-10GB-LRM
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
X2
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia de cable máxima
220m
Conector
SC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310nm
Tipo de cable
MMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-6.5~-0.5dBm
Sensibilidad del receptor
< -14.4dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
199,00 € (IVA excluido)
240,79 € (IVA incluido)
Disponible para pedidos pendientes