FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre Q28-AC09.
Esta imagen trata sobre Q28-AC09.
Esta imagen trata sobre Q28-AC09.
Esta imagen trata sobre Q28-AC09.
Esta imagen trata sobre Q28-AC09.
Esta imagen trata sobre Q28-AC09.
Esta imagen trata sobre Q28-AC09.
Esta imagen trata sobre Q28-AC09.
Esta imagen trata sobre Q28-AC09.
Esta imagen trata sobre Q28-AC09.

Cable Twinax de cobre de conexión directa activa compatible genérico, 9m (29ft) 100G QSFP28

#148788
#148788

≤1.5W 44.5mm 26AWG Twinax

290,40 € (IVA incluido)
FS P/N: Q28-AC09
2 vendidos
6 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 26 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable QSFP28 DAC Twinax compatible genérico 100G (9 metros, activo, QSFP28 a QSFP28, 26AWG)

El cable Twinax de cobre de conexión directa activa 100G QSFP28 está diseñado para usarse en Ethernet 100GBASE. Este cable cumple con SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA. Cada conector QSFP28 consta de una EEPROM que proporciona información del producto que el sistema host puede leer. Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP28-100G de conmutadores/enrutadores dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes..

Nota: FS Box no admite actualmente el cambio de compatibilidad de H3C y HPE para cables DAC.

Especificaciones
Número de parte
Q28-AC09
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax activo
Longitud de cable
9m (29ft)
AWG del cableado
26AWG
Radio de curvatura mínimo
44.5mm
Consumo de energía
≤1.5W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 MSA, SFF-8665
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
≤1.5W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
44.5mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Admite configuración en tiempo real con FS Box

Este cobre de conexión directa puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
6
0
0
0
0

R***y

United States

12 de dic. de 2023
5.0
I'm really happy with how well this cable works with my networking equipment. Everything just seamlessly connects without any issues.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

R***d

United States

04 de dic. de 2023
5.0
It provides reliable and efficient data transmission, meeting all my networking needs.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

B***s

United States

01 de dic. de 2023
5.0
Five stars all the way for this cable. It has proven to be a reliable and efficient solution.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente