FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre DWDM-400CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre DWDM-400CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre DWDM-400CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre DWDM-400CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre DWDM-400CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre DWDM-400CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre DWDM-400CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre DWDM-400CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre DWDM-400CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre DWDM-400CFP2-DCO.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 200G/400G DWDM Tunable CFP2 DCO 80km DOM LC dúplex SMF

Hot #147091
Hot #147091

Acacia Accelink ITLA Transmisión ≤25W LC dúplex SMF

10.992,00 € (IVA excluido)
FS P/N: DWDM-400CFP2-DCO
13.300,32 € (IVA incluido)
FS P/N: DWDM-400CFP2-DCO
9 vendidos
4 comentarios
5 preguntas
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 25 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor CFP2-DCO coherente 200G/400G compatible genérico (DWDM, 80 km, LC)

Los transceptores coherentes CFP2-DCO admiten sintonización DWDM de rejilla flexible y proporcionan un rendimiento 400GBase-DCO de hasta 80km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un LC conector El soporte de monitoreo óptico digital (DOM) también está presente para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real.

Está diseñado para la interconexión del centro de datos DWDM troncal del lado de la línea (DCI) y la red de transporte óptico metropolitano OTU4/OTUCn.

Especificaciones
Número de parte
DWDM-400CFP2-DCO
Proveedor
FS
Forma de factor
CFP2
Velocidad máxima de datos
200/300/400Gbps
Espaciado de cuadrícula
50GHz/75GHz/100GHz (200G)
75GHZ/100GHz(400G)
Rango de frecuencia
191.275 a 196.125 THz
Canales ópticos
48/64/96(200G)
48/64(400G)
Longitud de onda ajustable
1528.578-1567.337nm
Protocolos de transmisión
200G/300G/400G/OTU4/OTUCn
Distancia máxima del cable
80km
1000km (200G) w/ EDFA
200km (400G) w/ EDFA
Conector
LC dúplex
Tolerancia OSNR
14.5dB(200G PM-QPSK)
​16.5dB(200G PM-16QAM PS)
23 dB(400G PM-16QAM)
Potencia de salida de transmisiónr
-8~-2.5dBm
Rango de potencia de entrada
-20~+1dBm
Modulación de línea
PM-16QAM (400G/200G)
PM-8QAM(300G/200G)
PM-QPSK(200G)
Consumo de energía
≤25W
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Especificación de hardware CFP2 MSA 1.0 conforme con modificaciones. Especificación de la interfaz de gestión CFP MSA 2.2 conforme con modificaciones IEEE 802.3bm OIF CEI-28G VSR OIF CEI-56G VSR PAM-4
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Especificaciones

Módulo transceptor CFP2-DCO coherente 200G/400G compatible genérico (DWDM, 80 km, LC)

Los transceptores coherentes CFP2-DCO admiten sintonización DWDM de rejilla flexible y proporcionan un rendimiento 400GBase-DCO de hasta 80km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un LC conector El soporte de monitoreo óptico digital (DOM) también está presente para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real.

Está diseñado para la interconexión del centro de datos DWDM troncal del lado de la línea (DCI) y la red de transporte óptico metropolitano OTU4/OTUCn.

Especificaciones
Número de parte
DWDM-400CFP2-DCO
Proveedor
FS
Forma de factor
CFP2
Velocidad máxima de datos
200/300/400Gbps
Espaciado de cuadrícula
50GHz/75GHz/100GHz (200G)
75GHZ/100GHz(400G)
Rango de frecuencia
191.275 a 196.125 THz
Canales ópticos
48/64/96(200G)
48/64(400G)
Longitud de onda ajustable
1528.578-1567.337nm
Protocolos de transmisión
200G/300G/400G/OTU4/OTUCn
Distancia máxima del cable
80km
1000km (200G) w/ EDFA
200km (400G) w/ EDFA
Conector
LC dúplex
Tolerancia OSNR
14.5dB(200G PM-QPSK)
​16.5dB(200G PM-16QAM PS)
23 dB(400G PM-16QAM)
Potencia de salida de transmisiónr
-8~-2.5dBm
Rango de potencia de entrada
-20~+1dBm
Modulación de línea
PM-16QAM (400G/200G)
PM-8QAM(300G/200G)
PM-QPSK(200G)
Consumo de energía
≤25W
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Especificación de hardware CFP2 MSA 1.0 conforme con modificaciones. Especificación de la interfaz de gestión CFP MSA 2.2 conforme con modificaciones IEEE 802.3bm OIF CEI-28G VSR OIF CEI-56G VSR PAM-4
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

10.992,00 € (IVA excluido)

13.300,32 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes