FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre PLC-105.
Esta imagen trata sobre PLC-105.
Esta imagen trata sobre PLC-105.
Esta imagen trata sobre PLC-105.
Esta imagen trata sobre PLC-105.
Esta imagen trata sobre PLC-105.

Divisor/Splitter de fibra óptica PLC personalizado 1x 5 desbalanceado, monomodo

#145749
#145749

20:80 33:67 50:50 75:25 95:5 Bare Fiber Mini Module ABS Module

12,00 € (IVA excluido)
FS P/N: PLC-105
14,52 € (IVA incluido)
FS P/N: PLC-105
2.1K vendidos
117 comentarios
6 preguntas
Carcasa:
Mini módulo
Relación de separación (CH1):
20%
Conector:
Ninguno
Diámetro del cable:
0.9mm
Elegir la longitud:
0.5m
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 12 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Divisor PLC de fibra personalizable sin bloques 1x 5, monomodo, conector SC/APC

El divisor de circuito de onda luminosa planar (PLC) es un tipo de dispositivo de gestión de la potencia óptica que se fabrica utilizando la tecnología de guía de ondas ópticas de sílice para distribuir las señales ópticas desde la oficina central (CO) a múltiples ubicaciones de las instalaciones.

El divisor PLC sin bloques tiene una mayor protección de la fibra que el divisor de fibra desnuda, que es el resultado de la miniaturización del divisor de cassette. Se utiliza principalmente para varias cajas de conexión y distribución o gabinetes de red.

Especificaciones
Estilo de paquete
Minimódulo/ABS
Tipo de configuración
1x 5
Grado de Fibra
G.657A1
Modo de fibra
Monomodo
Ancho de banda operativo
1260~1650nm
Relación de división (CH1)
20%/33%/50%/75%/95%
Longitud de la fibra de entrada/salida
250μm/900μm/2.0mm
Longitud de la fibra de entrada/salida
0.5m/1.0m/1.5m
Tipo de conector
LC/UPC, LC/APC
SC/UPC, SC/APC
FC/UPC, FC/APC
Pérdida de inserción
20% (CH1) ≤8.5dB
33% (CH1) ≤7.4dB
50% (CH1) ≤4.2dB
75% (CH1) ≤2.4dB
95% (CH1) ≤1.8dB
Pérdida de retorno
APC≥ 55dB, UPC≥ 50dB
Pérdida de uniformidad
≤0.8dB
Directividad
≥55dB
Pérdida dependiente de la polarización

≤0.3dB
Pérdida dependiente de la temperatura

≤0.5dB

Pérdidas dependiente de la longitud de onda

≤0.3dB

Dimensiones de minimódulo (HxWxD)

0.16"x2.36"x0.28" (4x60x7mm)

ABS Dimensiones (HxWxD)

0.39"x3.94"x3.15" (10x100x80mm)

Temperatura de funcionamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)

Temperatura de almacenamiento

-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Distribución opcional de la señal óptica

La potencia de transmisión del puerto de salida CH1 del divisor PLC se puede personalizar, y los cuatro puertos de salida CH2-CH5 dividen la potencia óptica restante de manera uniforme.

Los conectores LC/SC/FC soportan instalaciones personalizadas

Se utiliza principalmente para emparejar transceptores SFP/SFP+/XFP y adaptadores LC.

Se utiliza principalmente para combinar transceptores GBIC/X2/XENPAK y adaptadores SC.

Se utiliza principalmente para comunicaciones de datos, equipos de medición, láser, etc.

Dos tipos de pulido para distintas exigencias de sensibilidad de la señal
El extremo de la fibra óptica del APC está pulido con un ángulo de 8° y el UPC está pulido sin ángulo. Ten en cuenta que los dos conectores no pueden acoplarse o quedarán inutilizables.
UPC se utiliza principalmente para sistemas de TV, telefonía y datos.
APC se utiliza principalmente para FTTX, PON y otros sistemas WDM.
Especificaciones

Divisor PLC de fibra personalizable sin bloques 1x 5, monomodo, conector SC/APC

El divisor de circuito de onda luminosa planar (PLC) es un tipo de dispositivo de gestión de la potencia óptica que se fabrica utilizando la tecnología de guía de ondas ópticas de sílice para distribuir las señales ópticas desde la oficina central (CO) a múltiples ubicaciones de las instalaciones.

El divisor PLC sin bloques tiene una mayor protección de la fibra que el divisor de fibra desnuda, que es el resultado de la miniaturización del divisor de cassette. Se utiliza principalmente para varias cajas de conexión y distribución o gabinetes de red.

Especificaciones
Estilo de paquete
Minimódulo/ABS
Tipo de configuración
1x 5
Grado de Fibra
G.657A1
Modo de fibra
Monomodo
Ancho de banda operativo
1260~1650nm
Relación de división (CH1)
20%/33%/50%/75%/95%
Longitud de la fibra de entrada/salida
250μm/900μm/2.0mm
Longitud de la fibra de entrada/salida
0.5m/1.0m/1.5m
Tipo de conector
LC/UPC, LC/APC
SC/UPC, SC/APC
FC/UPC, FC/APC
Pérdida de inserción
20% (CH1) ≤8.5dB
33% (CH1) ≤7.4dB
50% (CH1) ≤4.2dB
75% (CH1) ≤2.4dB
95% (CH1) ≤1.8dB
Pérdida de retorno
APC≥ 55dB, UPC≥ 50dB
Pérdida de uniformidad
≤0.8dB
Directividad
≥55dB
Pérdida dependiente de la polarización

≤0.3dB
Pérdida dependiente de la temperatura

≤0.5dB

Pérdidas dependiente de la longitud de onda

≤0.3dB

Dimensiones de minimódulo (HxWxD)

0.16"x2.36"x0.28" (4x60x7mm)

ABS Dimensiones (HxWxD)

0.39"x3.94"x3.15" (10x100x80mm)

Temperatura de funcionamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)

Temperatura de almacenamiento

-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Distribución opcional de la señal óptica

La potencia de transmisión del puerto de salida CH1 del divisor PLC se puede personalizar, y los cuatro puertos de salida CH2-CH5 dividen la potencia óptica restante de manera uniforme.

Los conectores LC/SC/FC soportan instalaciones personalizadas

Se utiliza principalmente para emparejar transceptores SFP/SFP+/XFP y adaptadores LC.

Se utiliza principalmente para combinar transceptores GBIC/X2/XENPAK y adaptadores SC.

Se utiliza principalmente para comunicaciones de datos, equipos de medición, láser, etc.

Dos tipos de pulido para distintas exigencias de sensibilidad de la señal
El extremo de la fibra óptica del APC está pulido con un ángulo de 8° y el UPC está pulido sin ángulo. Ten en cuenta que los dos conectores no pueden acoplarse o quedarán inutilizables.
UPC se utiliza principalmente para sistemas de TV, telefonía y datos.
APC se utiliza principalmente para FTTX, PON y otros sistemas WDM.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

12,00 € (IVA excluido)

14,52 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes