El módulo 400GBASE-ER8 admite longitudes de enlace de hasta 40 km a través de un par estándar de fibra monomodo (SMF) G.652 con conectores LC dúplex. Cumple con el protocolo IEEE 802.3cn y el estándar 400GAUI-8, QSFP-DD HW Rev 5.1 y QSFP-DD CMIS Rev 4.0. La señal de 400 Gigabit Ethernet se transporta en ocho longitudes de onda. La multiplexación y demultiplexación de las ocho longitudes de onda se gestionan dentro del dispositivo.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QDD-ER8-400G a QDD-ER8-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 400GBASE-ER8 QSFP-DD PAM4 1310nm 40km LC SMF DOM Esta imagen trata sobre QDD-ER8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240119122830tch9hr.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 400GBASE-ER8 QSFP-DD PAM4 1310nm 40km LC SMF DOM Esta imagen trata sobre QDD-ER8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119122830tch9hr.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 400GBASE-ER8 QSFP-DD PAM4 1310nm 40km LC SMF DOM Esta imagen trata sobre QDD-ER8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119122830l5m49h.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 400GBASE-ER8 QSFP-DD PAM4 1310nm 40km LC SMF DOM Esta imagen trata sobre QDD-ER8-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145677.C.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 400GBASE-ER8 QSFP-DD PAM4 1310nm 40km LC SMF DOM Esta imagen trata sobre QDD-ER8-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145677.D.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 400GBASE-ER8 QSFP-DD PAM4 1310nm 40km LC SMF DOM Esta imagen trata sobre QDD-ER8-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145677.E.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 400GBASE-ER8 QSFP-DD PAM4 1310nm 40km LC SMF DOM Esta imagen trata sobre QDD-ER8-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145677.F.jpeg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 400GBASE-ER8 QSFP-DD PAM4 1310nm 40km LC SMF DOM
#145677
#145677
8.463,95 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-ER8-400G
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
Prepedido. envío antes de 23 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Módulo transceptor óptico 400GBASE-ER8 QSFP-DD PAM4 1310nm 40km DOM (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QDD-ER8-400G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
425Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
LWDM EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
-0.6~5.6dBm
Sensibilidad del receptor
<-16.1dBm(SECQ–17.5dBm)
Presupuesto de energía
15.5dB
Sobrecarga del receptor
-3.4dB
Consumo de energía
<14W
Relación de extinción
6dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX y RX
Host FEC
Soportado
Protocolos
QSFP-DD MSA
Garantía
5 años
Nota: Sensibilidad del receptor (OMAouter), cada lane (máximo) es informativo y está definido para un transmisor con SECQ de 1.4dB.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220620/165569218662afdb9a7ca6a9.34183528.jpeg.webp)
Características
Conectividad 400G para centro de datos
El transceptor QSFP-DD, con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 400G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230728110208lcvr29.jpg)
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia máxima del cable | 40km@SMF (con Host FEC) | 10km@SMF (con Host FEC) | 10km@SMF (con Host FEC) | 10km@SMF (con Host FEC) | 10km@SMF (con Host FEC) |
Modulación | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤14W | ≤14W | ≤12W | ≤14W | ≤10W |
Tipo de transmisor | LWDM EML | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
Tecnología de embalaje | BOX | BOX | COB | BOX | COB |
Protocolos | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cn | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Aplicación | Centro de datos | Centro de datos | Centro de datos | Centro de datos | Centro de datos 400G a 4x100G breakout |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente