FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre RJ45-1-FS.
Esta imagen trata sobre RJ45-1-FS.
Esta imagen trata sobre RJ45-1-FS.
Esta imagen trata sobre RJ45-1-FS.
Esta imagen trata sobre RJ45-1-FS.
Esta imagen trata sobre RJ45-1-FS.
Esta imagen trata sobre RJ45-1-FS.
Esta imagen trata sobre RJ45-1-FS.
Esta imagen trata sobre RJ45-1-FS.
Esta imagen trata sobre RJ45-1-FS.

Conector RJ45 de doble cabezal recto para extensión del adaptador de interfaz

#14393
#14393

1GBase-T UTP Cat5e y Cat6

0,88 € (IVA excluido)
FS P/N: RJ45-1-FS
1,06 € (IVA incluido)
FS P/N: RJ45-1-FS
14.7K vendidos
5 comentarios
5 preguntas
65 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de my., 2024
58 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
210 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 22 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios

Conector RJ45 de doble cabezal recto para extensión del adaptador de interfaz

Los dos extremos de los conectores de doble cabezal del cable RJ45 pueden conectar dos cables de red directamente, lo que puede ampliar fácilmente la longitud de los cables según tus propias necesidades. Además, la interfaz del dispositivo se puede proteger contra daños y también puede embellecer el entorno de todo el cableado de la red.

Especificaciones
Tipo de producto
Cat5e and Cat6
Color
Blanco
Conector
RJ45 hembra
Esquema de cableado
T568A/T568B
Aplicación
Sin blindaje
Dimensiones (HxWxD)
0.62"x0.83"x1.35" (15.8x21x34.3mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Detalles del conector de doble cabezal del cable RJ45

Se pueden conectar dos cables de red RJ45, ideal para ampliar la conectividad Ethernet.

Contactos chapados en oro de 50 micropulgadas

Los contactos chapados en oro protegen de interferencias electromagnéticas externas para una calidad de señal optimizada.

Robusto y duradero

El conector está hecho de material ABS selectivo con buena rigidez, fuerte resistencia al impacto y resistencia al calor.

Fácil de usar

Es muy conveniente y fácil extender la longitud de los cables y las interfaces de dispositivos mediante este conector de red.

Especificaciones

Conector RJ45 de doble cabezal recto para extensión del adaptador de interfaz

Los dos extremos de los conectores de doble cabezal del cable RJ45 pueden conectar dos cables de red directamente, lo que puede ampliar fácilmente la longitud de los cables según tus propias necesidades. Además, la interfaz del dispositivo se puede proteger contra daños y también puede embellecer el entorno de todo el cableado de la red.

Especificaciones
Tipo de producto
Cat5e and Cat6
Color
Blanco
Conector
RJ45 hembra
Esquema de cableado
T568A/T568B
Aplicación
Sin blindaje
Dimensiones (HxWxD)
0.62"x0.83"x1.35" (15.8x21x34.3mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Detalles del conector de doble cabezal del cable RJ45

Se pueden conectar dos cables de red RJ45, ideal para ampliar la conectividad Ethernet.

Contactos chapados en oro de 50 micropulgadas

Los contactos chapados en oro protegen de interferencias electromagnéticas externas para una calidad de señal optimizada.

Robusto y duradero

El conector está hecho de material ABS selectivo con buena rigidez, fuerte resistencia al impacto y resistencia al calor.

Fácil de usar

Es muy conveniente y fácil extender la longitud de los cables y las interfaces de dispositivos mediante este conector de red.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

0,88 € (IVA excluido)

1,06 € (IVA incluido)

65 en almacén DE
58 en almacén global