La cortadora de cables de fibra óptica es una herramienta eficiente e indispensable para la terminación de cables de fibra óptica. Corta fácilmente la cubierta del cable de PVC en dos mitades antes de engarzarla tanto en aplicaciones de campo como de planta. Se ahorra tiempo y se obtiene consistencia con esta herramienta precisa e innovadora.
Haz clic para ampliar la imagen
Cortadura de tubo FS-45
Cortadura de tubo
Características
Diseño compacto, ligero y portátil
Cuatro rieles de guía para tubos de diferentes diámetros.
Compuesto por cuchillas de metal de alta calidad para el corte superior e inferior de la funda, más duradero.
Fácil de operar, sin necesidad de ajuste.
La cortadora del tubo búfer aplica estructura abierta y cuatro tamaños diferentes de ranuras guías y ocho cuchillas afiladas.
La cortadora de cable de fibra tiene alta precisión para garantizar la integridad de la fibra. Generalmente, su diseño permite el corte de la cubierta o el escudo en configuraciones sin fibra óptica.
Paso uno
Elige la ranura apropiada y coloca el cable en la cortadora.
Paso dos
Cierra la cortadora y sujétala firmemente con una mano, luego tira el cable con la otra mano.
Paso tres
Revisa el cable y debe haber dos rasgaduras en la cubierta.
Cortadura de tubo
La cortadora de cables de fibra óptica es una herramienta eficiente e indispensable para la terminación de cables de fibra óptica. Corta fácilmente la cubierta del cable de PVC en dos mitades antes de engarzarla tanto en aplicaciones de campo como de planta. Se ahorra tiempo y se obtiene consistencia con esta herramienta precisa e innovadora.
Diseño compacto, ligero y portátil
Cuatro rieles de guía para tubos de diferentes diámetros.
Compuesto por cuchillas de metal de alta calidad para el corte superior e inferior de la funda, más duradero.
Fácil de operar, sin necesidad de ajuste.
La cortadora del tubo búfer aplica estructura abierta y cuatro tamaños diferentes de ranuras guías y ocho cuchillas afiladas.
La cortadora de cable de fibra tiene alta precisión para garantizar la integridad de la fibra. Generalmente, su diseño permite el corte de la cubierta o el escudo en configuraciones sin fibra óptica.
Paso uno
Elige la ranura apropiada y coloca el cable en la cortadora.
Paso dos
Cierra la cortadora y sujétala firmemente con una mano, luego tira el cable con la otra mano.
Paso tres
Revisa el cable y debe haber dos rasgaduras en la cubierta.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
21,00 € (IVA excluido)
25,41 € (IVA incluido)