La cortadora de cables de fibra es una herramienta eficiente e indispensable para la terminación de cables de fibra óptica que puede cortar fácilmente la cubierta de cables de PVC y PE. Con cuchilla ajustable y trinquete estacionario, la cortadora de cable puede ajustar la profundidad de corte de acuerdo con el grosor de la funda aislante.
Haz clic para ampliar la imagen
Chaqueta cortadora longitudinal PG-5
Chaqueta cortadora longitudinal
Características
Diseño de cortadora longitudinal y circular
Las capas aislantes de cable redondo se pueden quitar completamente
Aplicable al cable de comunicación, cable LV (aislamiento del PVC), cable MV (aislamiento del PVC) u otros cables ópticos redondos
Chaqueta cortadora longitudinal
La cortadora de cables de fibra es una herramienta eficiente e indispensable para la terminación de cables de fibra óptica que puede cortar fácilmente la cubierta de cables de PVC y PE. Con cuchilla ajustable y trinquete estacionario, la cortadora de cable puede ajustar la profundidad de corte de acuerdo con el grosor de la funda aislante.
Diseño de cortadora longitudinal y circular
Las capas aislantes de cable redondo se pueden quitar completamente
Aplicable al cable de comunicación, cable LV (aislamiento del PVC), cable MV (aislamiento del PVC) u otros cables ópticos redondos
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
44,00 € (IVA excluido)
53,24 € (IVA incluido)