EasyGet Wifi microscopio de fibra inalámbrica está basado en la inspección manual, a través de la actualización de software endface para lograr la función de detección automática, proporciona una verdadera fibra inalámbrica endface solución de detección automática. A través de Wifi y la transmisión en tiempo real de vídeo, análisis automático, almacenamiento de datos e informes entre varios dispositivos terminales inteligentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Microscopio de fibra óptica EasyGet con Wifi inalámbrico para conectores LC/SC/FC
Microscopio de fibra óptica EasyGet con Wifi inalámbrico para conectores LC/SC/FC
Características
Transfiera vídeos o imágenes en tiempo real a través de Wi-Fi o puerto USB a terminales inteligentes.
Microscopio de fibra óptica EasyGet con Wifi inalámbrico para conectores LC/SC/FC
EasyGet Wifi microscopio de fibra inalámbrica está basado en la inspección manual, a través de la actualización de software endface para lograr la función de detección automática, proporciona una verdadera fibra inalámbrica endface solución de detección automática. A través de Wifi y la transmisión en tiempo real de vídeo, análisis automático, almacenamiento de datos e informes entre varios dispositivos terminales inteligentes.
Transfiera vídeos o imágenes en tiempo real a través de Wi-Fi o puerto USB a terminales inteligentes.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
898,00 € (IVA excluido)
1.086,58 € (IVA incluido)