FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FSMM1-XXX-FP-XX-X.
Esta imagen trata sobre FSMM1-XXX-FP-XX-X.
Esta imagen trata sobre FSMM1-XXX-FP-XX-X.
Esta imagen trata sobre FSMM1-XXX-FP-XX-X.
Esta imagen trata sobre FSMM1-XXX-FP-XX-X.
Esta imagen trata sobre FSMM1-XXX-FP-XX-X.
Esta imagen trata sobre FSMM1-XXX-FP-XX-X.
Esta imagen trata sobre FSMM1-XXX-FP-XX-X.
Esta imagen trata sobre FSMM1-XXX-FP-XX-X.
Esta imagen trata sobre FSMM1-XXX-FP-XX-X.
Esta imagen trata sobre FSMM1-XXX-FP-XX-X.
Esta imagen trata sobre FSMM1-XXX-FP-XX-X.

Pigtail de fibra óptica personalizado símplex OM1/OM2 LC/SC/FC/ST/LSH

#12555
#12555

G.651/BIF Búfer apretado Empalme de fibra por fusión

1,63 € (IVA excluido)
FS P/N: FSMM1-XXX-FP-XX-X
1,97 € (IVA incluido)
FS P/N: FSMM1-XXX-FP-XX-X
23.1K vendidos
30 comentarios
20 preguntas
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
m
Modo de fibra:
Multimodo 62.5/125 OM1
Conector:
LC UPC
Grado de fibra:
G.651
Chaqueta de cable:
PVC
Diámetro del cable:
0.9mm
Prepedido. envío antes de 03 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Superior pigtail de fibra óptica símplex multimodo

Los pigtails de fibra óptica proporcionan una forma rápida de crear dispositivos de comunicación en el sector. Están diseñados, fabricados y probados de acuerdo con el protocolo y el rendimiento dictados por los estándares industriales, que cumplirán con las especificaciones mecánicas y de rendimiento más estrictas.
Nota: E2000 es un conector LSH con una cubierta antipolvo.

Especificaciones
Tipo de conector
LC/SC/FC/ST/LSH
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OM1/OM2
Longitud de onda
850/1300nm
Número de fibra
Símplex
Cubierta de cable
PVC/LSZH/OFNP
Grado de fibra
G.651(OM1)/Insensible a flexión(OM2)
Radio mínimo de curvatura
15mm/7.5mm
Diámetro de cable
0.9/2.0mm
Color de cubierta
Orange
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥20dB
Atenuación a 850nm
3.0dB/km
Atenuación a 1300nm
1.0dB/km
Temperatura de funcionamiento
-40~75°C
Temperatura de almacenamiento
-45~85°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Variedad de aplicaciones para distintos equipos

Ampliamente utilizado en CATV, FTTH/FTTX, redes de telecomunicaciones, instalaciones locales, redes de procesamiento de datos, redes LAN/WAN, etc.

Repartidor óptico

Caja de terminales de fibra

Distribuidor de fibra FHD®

Pigtail de fibra óptica - Ideal en artesanía
Los latiguillos puentean una unión crítica en la red de fibra óptica, por lo que los productos fabricados con componentes fiables merecen mucha atención.
La virola de cerámica de circonio garantiza una pérdida de inserción y una pérdida de retorno óptimas.
Este revestimiento protege la fibra de los daños, pero no contribuye a las propiedades de la guía de ondas ópticas.
Cómo pelar un cable de fibra óptica con un pelacables de tres orificios
Dos métodos importantes para el empalme de coletas de fibra óptica
Los latiguillos de fibra óptica se utilizan para la terminación de cables de fibra óptica mediante fusión o empalme mecánico.
Empalme mecánico
Empalme por fusión
Conectores opcionales

Hay disponibles varios conectores, LC/SC/FC/ST/LSH, pulido UPC, para adaptarse a las necesidades de las distintas aplicaciones.

Tres materiales de cubierta utilizados en diversas zonas de cableado
Especificaciones

Superior pigtail de fibra óptica símplex multimodo

Los pigtails de fibra óptica proporcionan una forma rápida de crear dispositivos de comunicación en el sector. Están diseñados, fabricados y probados de acuerdo con el protocolo y el rendimiento dictados por los estándares industriales, que cumplirán con las especificaciones mecánicas y de rendimiento más estrictas.
Nota: E2000 es un conector LSH con una cubierta antipolvo.

Especificaciones
Tipo de conector
LC/SC/FC/ST/LSH
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OM1/OM2
Longitud de onda
850/1300nm
Número de fibra
Símplex
Cubierta de cable
PVC/LSZH/OFNP
Grado de fibra
G.651(OM1)/Insensible a flexión(OM2)
Radio mínimo de curvatura
15mm/7.5mm
Diámetro de cable
0.9/2.0mm
Color de cubierta
Orange
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥20dB
Atenuación a 850nm
3.0dB/km
Atenuación a 1300nm
1.0dB/km
Temperatura de funcionamiento
-40~75°C
Temperatura de almacenamiento
-45~85°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Variedad de aplicaciones para distintos equipos

Ampliamente utilizado en CATV, FTTH/FTTX, redes de telecomunicaciones, instalaciones locales, redes de procesamiento de datos, redes LAN/WAN, etc.

Repartidor óptico

Caja de terminales de fibra

Distribuidor de fibra FHD®

Pigtail de fibra óptica - Ideal en artesanía
Los latiguillos puentean una unión crítica en la red de fibra óptica, por lo que los productos fabricados con componentes fiables merecen mucha atención.
La virola de cerámica de circonio garantiza una pérdida de inserción y una pérdida de retorno óptimas.
Este revestimiento protege la fibra de los daños, pero no contribuye a las propiedades de la guía de ondas ópticas.
Cómo pelar un cable de fibra óptica con un pelacables de tres orificios
Dos métodos importantes para el empalme de coletas de fibra óptica
Los latiguillos de fibra óptica se utilizan para la terminación de cables de fibra óptica mediante fusión o empalme mecánico.
Empalme mecánico
Empalme por fusión
Conectores opcionales

Hay disponibles varios conectores, LC/SC/FC/ST/LSH, pulido UPC, para adaptarse a las necesidades de las distintas aplicaciones.

Tres materiales de cubierta utilizados en diversas zonas de cableado

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1,63 € (IVA excluido)

1,97 € (IVA incluido)

Prepedido