El multímetro óptico portátil FHOM-103 es un multímetro óptico 3 en 1 que integra las funciones de un módulo de medidor de potencia óptica inteligente, una fuente de luz láser y un localizador de fallas en un solo dispositivo. Puede realizar pruebas en bucle cerrado utilizando ambos módulos y también puede funcionar de forma individual. Además, permite realizar mediciones de la pérdida de potencia de la luz del enlace de fibra óptica y proporcionar la referencia para la fuente láser y el atenuador variable. Asimismo, ofrece una opción de mayor conveniencia y más ventajas para los usuarios.
Haz clic para ampliar la imagen
Multímetro óptico portátil FHOM-103, localizador de fallos visuales incorporado de 1mW
Multímetro de potencia óptica multifuncional
Características
Amplio rango dinámico máximo de 78dB, puede alcanzar una distancia más larga
Combina medidor de potencia, fuente láser y localizador de fallos en un dispositivo, logrando la función 3 en 1
La luz de salida estable y la detección de frecuencia hacen que la prueba sea más eficiente
Alta precisión
Resolución de 0.01dB, tan precisa como un suizo clock.
Puerto de carga USB
El localizador puede cargarse a través de esta interfaz.
Manga resistente a roturas
Protege el multímetro óptico de caídas, golpes y desgaste.
Este multímetro óptico FHOM-103 elimina la inconveniencia de llevar 3 instrumentos al sitio de prueba, y el cuerpo es fuerte y duradero con una nueva protección de manga de goma.
Equipado con adaptadores FC, SC, ST de 2.5mm, se puede utilizar directamente con el puerto del medidor de potencia óptica, lo que permite conectarlo directamente a conectores FC, SC, ST.
Multímetro de potencia óptica multifuncional
El multímetro óptico portátil FHOM-103 es un multímetro óptico 3 en 1 que integra las funciones de un módulo de medidor de potencia óptica inteligente, una fuente de luz láser y un localizador de fallas en un solo dispositivo. Puede realizar pruebas en bucle cerrado utilizando ambos módulos y también puede funcionar de forma individual. Además, permite realizar mediciones de la pérdida de potencia de la luz del enlace de fibra óptica y proporcionar la referencia para la fuente láser y el atenuador variable. Asimismo, ofrece una opción de mayor conveniencia y más ventajas para los usuarios.
Amplio rango dinámico máximo de 78dB, puede alcanzar una distancia más larga
Combina medidor de potencia, fuente láser y localizador de fallos en un dispositivo, logrando la función 3 en 1
La luz de salida estable y la detección de frecuencia hacen que la prueba sea más eficiente
Alta precisión
Resolución de 0.01dB, tan precisa como un suizo clock.
Puerto de carga USB
El localizador puede cargarse a través de esta interfaz.
Manga resistente a roturas
Protege el multímetro óptico de caídas, golpes y desgaste.
Este multímetro óptico FHOM-103 elimina la inconveniencia de llevar 3 instrumentos al sitio de prueba, y el cuerpo es fuerte y duradero con una nueva protección de manga de goma.
Equipado con adaptadores FC, SC, ST de 2.5mm, se puede utilizar directamente con el puerto del medidor de potencia óptica, lo que permite conectarlo directamente a conectores FC, SC, ST.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
339,00 € (IVA excluido)
410,19 € (IVA incluido)