El módulo de loopback de fibra está diseñado para proporcionar un medio de retorno para una señal de fibra óptica. Normalmente se utiliza para aplicaciones de pruebas de fibra óptica o para restauraciones de redes. El envío de una prueba de loopback a los equipos de la red, de uno en uno, es una técnica para aislar un problema.
El módulo de loopback de fibra es una solución económica para una serie de aplicaciones de prueba de fibra óptica.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo de loopback de fibra LC/UPC dúplex OM1 62.5/125 multimodo PVC (OFNR)
Módulo de loopback de fibra LC/UPC dúplex OM1 multimodo PVC
Características
Colocado con transceptores de interfaz LC/UPC de 10G o 40G o 100G
El módulo de loopback se puede utilizar para probar la capacidad de transmisión y la sensibilidad del receptor de los equipos de red de fibra óptica.
Módulo de loopback de fibra LC/UPC dúplex OM1 multimodo PVC
El módulo de loopback de fibra está diseñado para proporcionar un medio de retorno para una señal de fibra óptica. Normalmente se utiliza para aplicaciones de pruebas de fibra óptica o para restauraciones de redes. El envío de una prueba de loopback a los equipos de la red, de uno en uno, es una técnica para aislar un problema.
El módulo de loopback de fibra es una solución económica para una serie de aplicaciones de prueba de fibra óptica.
Colocado con transceptores de interfaz LC/UPC de 10G o 40G o 100G
El módulo de loopback se puede utilizar para probar la capacidad de transmisión y la sensibilidad del receptor de los equipos de red de fibra óptica.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
5,40 € (IVA excluido)
6,53 € (IVA incluido)