FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre MC-OM2.
Esta imagen trata sobre MC-OM2.
Esta imagen trata sobre MC-OM2.
Esta imagen trata sobre MC-OM2.
Esta imagen trata sobre MC-OM2.
Esta imagen trata sobre MC-OM2.
Esta imagen trata sobre MC-OM2.
Esta imagen trata sobre MC-OM2.
Esta imagen trata sobre MC-OM2.
Esta imagen trata sobre MC-OM2.
Esta imagen trata sobre MC-OM2.
Esta imagen trata sobre MC-OM2.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado de acondicionamiento de modo PVC (OFNR)/LSZH OM2

#11906
#11906
19,05 € (IVA excluido)
FS P/N: MC-OM2
23,05 € (IVA incluido)
FS P/N: MC-OM2
613 vendidos
13 comentarios
3 preguntas
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Conector SM y MM:
LC/UPC
Conector MM:
LC
Diámetro del cable:
2.0mm
Chaqueta de cable:
PVC
Prepedido. envío antes de 24 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado de acondicionamiento de modo SM 9/125μm equipo a OM2 50/125μm

FS.COM ofrece cables de fibra óptica de acondicionamiento de modo (MCP) estándar y personalizado en 62.5/125 y 50/125, que se especifican para los transceptores de 1000BASE-LX/LH y 10GBASE-LRM que transmiten en la ventana de 1300nm y se aplican sobre plantas de multimodo.

Lanzar un láser de monomodo en el centro de una fibra multimodo puede generar múltiples señales que confunden al receptor en el otro extremo de la fibra. Estas múltiples señales, causadas por los efectos de retraso de modo diferencial (DMD), limitan severamente las longitudes de las distancias del cable para operar Gigabit Ethernet. Un cable de fibra óptica de acondicionamiento de modo elimina estas múltiples señales al permitir que el lanzamiento de monomodo se aleje del centro de una fibra de multimodo.

Y son compatibles con SC, LC , FC, ST y MT-RJ conectores .

Especificaciones
Conector
SC, LC, FC, ST, MT-RJ
Modo de fibra
9/125μm y 50/125μm
Pulido de conector
UPC/APC
Longitud de onda de operación
850nm y 1310nm
Pérdida de inserción
SM <0.5dB
MM <0.2dB
Pérdida de retorno
SM >55dB
MM >30dB
Relación de potencia acoplada
12dB≤CPR≤20dB
Diámetro exterior de la chaqueta
2.0mm
Material de la chaqueta
PVC
Durabilidad
1000 veces
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Cable de fibra óptica personalizado de acondicionamiento de modo OM2

Cumple con el estándar IEEE 802.3z, el cable MCP se utiliza especialmente para interconexión de monomodo y multimodo y se aplica sobre plantas de multimodo en Gigabit Ethernet.

Diseño de conectores de diferentes colores

Azul para monomodo y blanco cremoso para multimodo. Diseño de conectores de diferentes colores es fácil para reconocer e instalar.

Conectores con baja pérdida de inserción

Las férulas de cerámica de tolerancia estricta garantizan una pérdida constante y baja para que tu red funcione sin problemas.

Empalme de compensación de línea central

Puede ayudar a evitar efectos de retraso de modo diferencial, la que limita severamente la longitud de distancia de cable para la operación de Gigabit Ethernet.

Instalación de cable de acondicionamiento de modo sobre la planta de cable multimodo

Cables de fibra óptica de acondicionamiento de modo utilizan fibras de ambos monomodo y multimodo que hace una señal de monomodo pueda ser enviado a una red multimodo sin problema. Para esta aplicación, el extremo monomodo de un cable de acondicionamiento de modo siempre debe ser conectado al lado de equipo , al mismo tiempo el multimodo debe ser conectado al lado de planta.

Aplicación en centro de datos

Colocado con 1000BASE-LX o 10GBASE-LRM transceptores Cables de fibra óptica de acondicionamiento de modo puede aplicar a interconexión monomodo y multimodo de centro de datos interno.

Especificaciones

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado de acondicionamiento de modo SM 9/125μm equipo a OM2 50/125μm

FS.COM ofrece cables de fibra óptica de acondicionamiento de modo (MCP) estándar y personalizado en 62.5/125 y 50/125, que se especifican para los transceptores de 1000BASE-LX/LH y 10GBASE-LRM que transmiten en la ventana de 1300nm y se aplican sobre plantas de multimodo.

Lanzar un láser de monomodo en el centro de una fibra multimodo puede generar múltiples señales que confunden al receptor en el otro extremo de la fibra. Estas múltiples señales, causadas por los efectos de retraso de modo diferencial (DMD), limitan severamente las longitudes de las distancias del cable para operar Gigabit Ethernet. Un cable de fibra óptica de acondicionamiento de modo elimina estas múltiples señales al permitir que el lanzamiento de monomodo se aleje del centro de una fibra de multimodo.

Y son compatibles con SC, LC , FC, ST y MT-RJ conectores .

Especificaciones
Conector
SC, LC, FC, ST, MT-RJ
Modo de fibra
9/125μm y 50/125μm
Pulido de conector
UPC/APC
Longitud de onda de operación
850nm y 1310nm
Pérdida de inserción
SM <0.5dB
MM <0.2dB
Pérdida de retorno
SM >55dB
MM >30dB
Relación de potencia acoplada
12dB≤CPR≤20dB
Diámetro exterior de la chaqueta
2.0mm
Material de la chaqueta
PVC
Durabilidad
1000 veces
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Cable de fibra óptica personalizado de acondicionamiento de modo OM2

Cumple con el estándar IEEE 802.3z, el cable MCP se utiliza especialmente para interconexión de monomodo y multimodo y se aplica sobre plantas de multimodo en Gigabit Ethernet.

Diseño de conectores de diferentes colores

Azul para monomodo y blanco cremoso para multimodo. Diseño de conectores de diferentes colores es fácil para reconocer e instalar.

Conectores con baja pérdida de inserción

Las férulas de cerámica de tolerancia estricta garantizan una pérdida constante y baja para que tu red funcione sin problemas.

Empalme de compensación de línea central

Puede ayudar a evitar efectos de retraso de modo diferencial, la que limita severamente la longitud de distancia de cable para la operación de Gigabit Ethernet.

Instalación de cable de acondicionamiento de modo sobre la planta de cable multimodo

Cables de fibra óptica de acondicionamiento de modo utilizan fibras de ambos monomodo y multimodo que hace una señal de monomodo pueda ser enviado a una red multimodo sin problema. Para esta aplicación, el extremo monomodo de un cable de acondicionamiento de modo siempre debe ser conectado al lado de equipo , al mismo tiempo el multimodo debe ser conectado al lado de planta.

Aplicación en centro de datos

Colocado con 1000BASE-LX o 10GBASE-LRM transceptores Cables de fibra óptica de acondicionamiento de modo puede aplicar a interconexión monomodo y multimodo de centro de datos interno.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

19,05 € (IVA excluido)

23,05 € (IVA incluido)

Prepedido