FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España (Español / € EUR)
Contáctanos

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre PLC-102-AB-20-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-102-AB-20-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-102-AB-20-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-102-AB-20-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-102-AB-20-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-102-AB-20-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-102-AB-20-SCA-15.
Esta imagen trata sobre PLC-102-AB-20-SCA-15.

Divisor/Splitter de fibra óptica PLC 1x2 con paquete plástico de la caja del ABS, 2.0mm, SC/APC, monomodo

#11615
#11615

50:50 ≤4.1dB IL ≤0.2dB PDL Cajas de distribución óptica Racks

8,90 € (IVA excluido)
FS P/N: PLC-102-AB-20-SCA-15
10,77 € (IVA incluido)
FS P/N: PLC-102-AB-20-SCA-15
12.3K vendidos
6 comentarios
13 preguntas
143 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 09 de my., 2024
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
Divisor/Splitter fibra óptica PLC 1x2 con paquete plástico de la caja del ABS, 2.0mm, SC/APC, monomodo

El divisor de circuito de onda luminosa planar (PLC) es un tipo de dispositivo de gestión de la potencia óptica que se fabrica utilizando la tecnología de guía de ondas ópticas de sílice para distribuir las señales ópticas desde la oficina central (CO) a múltiples ubicaciones de las instalaciones.

El divisor de ABS en espiral es el más utilizado en las redes PON. Proporciona la protección completa para los componentes ópticos internos y el cable, así como diseñado para la instalación conveniente y confiable, pero su volumen es relativamente grande. Se utiliza principalmente para varios productos de conexión y distribución (caja de distribución de fibra al aire libre) o armarios de red.

Especificaciones
Estilo del paquete
ABS Módulo
Tipo de configuración
1x 2
Grado de fibra
G.657A1
Modo de fibra
Modo único
Tipo de conector
SC/APC
Relación de división
50/50
Diámetro de fibra de entrada/salida
2,0 mm
Longitud de fibra de entrada/salida
1,5 m
Pérdida de inserción
≤ 4,1 dB
Pérdida de retorno
≥ 55 dB
Uniformidad de pérdida
≤ 0,4 dB
Directividad
≥ 55 dB
Pérdida dependiente de la polarización
≤ 0,2 dB
Pérdida dependiente de la temperatura
≤ 0,5 dB
Pérdida dependiente de la longitud de onda
≤ 0,3 dB
Ancho de banda de funcionamiento
1260 ~ 1650 nm
Dimensiones (HxWxD)
0,39 x 3,94 x 3,15 pulgadas (10 x 100 x 80 mm)
Temperatura
En funcionamiento -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Almacenamiento -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

El divisor de fibra superior garantiza una transmisión estable

Con una estructura compacta y cables insensibles a la flexión, el divisor de módulo ABS sufre menos distorsión durante su uso, lo que garantiza una transmisión óptica fiable.

Fibra insensible a la flexión

Los cables G.657A1 con un radio de curvatura mínimo de 10mm permiten un enrutamiento de los cables más ajustado o doblado.

Férulas de cerámica de nanozirconio

Férulas de cerámica de nanozirconio proporcionan 10,5dB máximo de pérdida de inserción y 55dB mínimo de pérdida de retorno.

Conectores SC/APC

Las fibras contienen conectores SC/APC para plug and play, sin necesidad de empalmar.

Distribución uniforme de la señal óptica

Los divisores PLC permiten que la potencia de transmisión en cada puerto de salida del divisor sea la misma, lo que simplifica el diseño de la red y reduce los costes.

Ampliamente utilizado en proyectos FTTX y centros de comunicación de datos

El divisor óptico ha desempeñado un papel importante en las redes ópticas pasivas (como EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) al permitir que una única interfaz PON se comparta entre muchos abonados.

Especificaciones

Divisor/Splitter fibra óptica PLC 1x2 con paquete plástico de la caja del ABS, 2.0mm, SC/APC, monomodo

El divisor de circuito de onda luminosa planar (PLC) es un tipo de dispositivo de gestión de la potencia óptica que se fabrica utilizando la tecnología de guía de ondas ópticas de sílice para distribuir las señales ópticas desde la oficina central (CO) a múltiples ubicaciones de las instalaciones.

El divisor de ABS en espiral es el más utilizado en las redes PON. Proporciona la protección completa para los componentes ópticos internos y el cable, así como diseñado para la instalación conveniente y confiable, pero su volumen es relativamente grande. Se utiliza principalmente para varios productos de conexión y distribución (caja de distribución de fibra al aire libre) o armarios de red.

Especificaciones
Estilo del paquete
ABS Módulo
Tipo de configuración
1x 2
Grado de fibra
G.657A1
Modo de fibra
Modo único
Tipo de conector
SC/APC
Relación de división
50/50
Diámetro de fibra de entrada/salida
2,0 mm
Longitud de fibra de entrada/salida
1,5 m
Pérdida de inserción
≤ 4,1 dB
Pérdida de retorno
≥ 55 dB
Uniformidad de pérdida
≤ 0,4 dB
Directividad
≥ 55 dB
Pérdida dependiente de la polarización
≤ 0,2 dB
Pérdida dependiente de la temperatura
≤ 0,5 dB
Pérdida dependiente de la longitud de onda
≤ 0,3 dB
Ancho de banda de funcionamiento
1260 ~ 1650 nm
Dimensiones (HxWxD)
0,39 x 3,94 x 3,15 pulgadas (10 x 100 x 80 mm)
Temperatura
En funcionamiento -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Almacenamiento -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
El divisor de fibra superior garantiza una transmisión estable

Con una estructura compacta y cables insensibles a la flexión, el divisor de módulo ABS sufre menos distorsión durante su uso, lo que garantiza una transmisión óptica fiable.

Fibra insensible a la flexión

Los cables G.657A1 con un radio de curvatura mínimo de 10mm permiten un enrutamiento de los cables más ajustado o doblado.

Férulas de cerámica de nanozirconio

Férulas de cerámica de nanozirconio proporcionan 10,5dB máximo de pérdida de inserción y 55dB mínimo de pérdida de retorno.

Conectores SC/APC

Las fibras contienen conectores SC/APC para plug and play, sin necesidad de empalmar.

Distribución uniforme de la señal óptica

Los divisores PLC permiten que la potencia de transmisión en cada puerto de salida del divisor sea la misma, lo que simplifica el diseño de la red y reduce los costes.

Ampliamente utilizado en proyectos FTTX y centros de comunicación de datos

El divisor óptico ha desempeñado un papel importante en las redes ópticas pasivas (como EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) al permitir que una única interfaz PON se comparta entre muchos abonados.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

8,90 € (IVA excluido)

10,77 € (IVA incluido)

143 en tránsito