Guía de compra de PDU
¿Qué es una unidad de distribución de energía (PDU)?
PDU es una dispositivo eléctrico con múltiples salidas diseñadas para distribuir energía a dispositivos informáticos o de red en un rack. Las PDUs vienen en una variedad de estilos que brindan de todo, desde distribución de energía básica hasta administración remota mejorada de energía.
¿Cómo elegir una PDU para tu red o centro de datos?
Los tres factores principales a considerar en su decisión de compra.
-
Instalación horizontal VS. Instalación vertical
Las PDUs horizontales se pueden montar dentro del bastidor, lo que ocupará uno o dos espacios de bastidor (1U-2U). Las PDUs verticales se pueden montar en la parte posterior o lateral del gabinete sin ocupar espacio RU. Las PDUs horizontales son más pequeñas que las verticales y tienen menos salidas.
-
Voltaje de tu equipo conectado
Después de sumar el consumo total de energía de todos sus equipos de montaje en rack, ese total debe ser menor que la demanda de energía de tu fuente de energía para evitar sobrecargas.
-
Tipos de enchufe
Debes seleccionar los modelos de PDU con receptáculos de salida adecuados para los dispositivos conectados, y la cantidad de salidas de PDU debe exceder la cantidad de enchufes que necesita para una mayor expansión.
Tipos de PDU disponibles
-
PDUs básicas para rack
Una PDU (unidad de distribución de energía) básica es un dispositivo para proporcionar distribución confiable de energía de AC a múltiples dispositivos en un entorno de centro de datos o en cualquier lugar donde se necesite energía. Leer la selección de PDU de rack básicas de FS.
-
PDUs para rack con medición
Las PDUs de montaje en rack con medición son la solución perfecta para supervisar el nivel de tomas de corriente y factores críticos de calidad de energía. Pueden ayudar a los gerentes de IT a equilibrar las cargas y prevenir sobrecargas. Leer la selección de PDUs de bastidor con medición de FS.
-
PDUs monitoreadas para rack
Las PDUs monitoreadas para rack incluyen las características de las PDU para rack con medidor, excepto que las PDU para rack monitoreadas tienen una interfaz de red para admitir monitoreo o administración remota. Leer la selección de PDUs para rack monitoreadas de FS.
-
PDUs conmutadas para rack
Las PDUs conmutadas para rack tienen todas las funciones de las PDU para rack monitoreadas, además de control local o remoto de tomas individuales. Pueden ayudar a los administradores de IT a reiniciar de forma remota los dispositivos que funcionan mal y apagar y encender cada tomacorriente. Leer la selección de PDUs con interruptores de FS.
PDUs básicas para rack
Una PDU (unidad de distribución de energía) básica es un dispositivo para proporcionar distribución confiable de energía de AC a múltiples dispositivos en un entorno de centro de datos o en cualquier lugar donde se necesite energía. Leer la selección de PDU de rack básicas de FS.
PDUs para rack con medición
Las PDUs de montaje en rack con medición son la solución perfecta para supervisar el nivel de tomas de corriente y factores críticos de calidad de energía. Pueden ayudar a los gerentes de IT a equilibrar las cargas y prevenir sobrecargas. Leer la selección de PDUs de bastidor con medición de FS.
PDUs monitoreadas para rack
Las PDUs monitoreadas para rack incluyen las características de las PDU para rack con medidor, excepto que las PDU para rack monitoreadas tienen una interfaz de red para admitir monitoreo o administración remota. Leer la selección de PDUs para rack monitoreadas de FS.
PDUs conmutadas para rack
Las PDUs conmutadas para rack tienen todas las funciones de las PDU para rack monitoreadas, además de control local o remoto de tomas individuales. Pueden ayudar a los administradores de IT a reiniciar de forma remota los dispositivos que funcionan mal y apagar y encender cada tomacorriente. Leer la selección de PDUs con interruptores de FS.
¿Qué tipo de PDU necesitas?
El siguiente cuadro brindará una ilustración clara que puede ayudarte a identificar estos tipos de PDU comunes.
- CaracterísticasPDUs básicas para rackPDUs para rack con mediciónPDUs monitoreadas para rackPDUs conmutadas para rackPDU conmutada con medición
- Distribución de potencia
Supervisión
- Tensión total de cada fase
- Tensión total de funcionamiento de cada fase
- Dirección de comunicación del puerto serie
- IP del dispositivo
- Potencia de carga total de cada fase
- Medición de energía total de cada fase
- Estado de temperatura/humedad
- Velocidad en baudios del puerto serie
- Corriente de carga de salida individual
- Potencia de carga de salida individual
- Medición de potencia de salida individual
Controlando
- Control de encendido/apagado de cada unidad de salida
Control de encendido/apagado con una tecla
Configuración del tiempo de retardo de encendido/apagado de cada unidad de salida hacia arriba y hacia abajo
Configuración unificada del tiempo de retardo de encendido/apagado secuencial de todas las unidades de salida
Cada fase de medición de potencia total/individual cero
Alarmas personalizadas
- Voltaje operativo total de la fase supera su punto de ajuste de umbral
Corriente total de carga de la fase supera su configuración de umbral
La temperatura/humedad supera su configuración de umbral - La corriente de carga de cada unidad de salida excede su punto de ajuste umbral
Múltiples métodos de alerta
- El timbre suena
- El indicador de alarma parpadea
- La interfaz del software tiene un mensaje de alarma para verificar el estado de funcionamiento y el color de la fuente cambia a rojo, lo que genera un registro de alarma
- Avisos de alarma mostrados en fuente roja en la pantalla LCD
- Enviar automáticamente correos electrónicos a los administradores del sistema
- SNMP envía información de estado de alarma mediante Traps
Método de acceso
- Control de acceso a través de IE
- Telnet, monitoreado a través de la línea de comando de la red
- MODBUS, protocolo de comunicación de consola
- SNMP (V1/V2c/V3), control de acceso de estaciones de trabajo de gestión a través de una red estándar
Características clave
-
Reducir los costos de energía
Usar PDU significa ejecutar varias salidas, todas desde la misma fuente. Así, es mucho más fácil canalizar la energía y evitar cualquier desperdicio innecesario.
-
Proporcionar confiabilidad para cargas de energía
Las PDUs pueden ayudar a vincular cada enchufe a un dispositivo informático o de red para así tener múltiples salidas de energía integradas. La adopción de una solución PDU ayudará a proteger contra la pérdida de datos y el tiempo de inactividad causado por un enchufe desconectado.
-
Crear una estructura organizada
El factor de forma óptimo ocupa menos espacio para una utilización eficiente del espacio en rack. Además, la situación masiva de cientos de cables diferentes que circulan y conducen a diferentes lugares ya no existirá más.
-
Ofrecer una instalación cómoda y flexible
Las PDUs para rack generalmente son livianas de montar y están disponibles en formato vertical u horizontal. La mayoría de ellos son versátiles y rentables para satisfacer diversos requisitos de red.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es la diferencia entre un UPS y una PDU?
R: Los UPS brindan respaldo de batería en caso de un corte y también pueden filtrar la energía entrante y brindar protección contra sobretensiones. Las PDU no generan ni condicionan energía por sí solas, simplemente la distribuyen.
P: ¿Cuál es la diferencia entre una PDU y una regleta de alimentación para montaje en bastidor o un protector contra sobretensiones?
R: Las PDU, regletas y protectores contra sobretensiones proporcionan múltiples salidas, pero solo las PDU pueden proporcionar una distribución sólida de energía de red confiable para múltiples servidores, hardware de red, equipos de telecomunicaciones y otros dispositivos de TI.
P: ¿Cuál es la diferencia entre una unidad de distribución de energía y un centro o gabinete de distribución de energía?
R: Los gabinetes de distribución de energía son equipos eléctricos, pueden proporcionar y redistribuir energía eléctrica, proteger líneas eléctricas, sobrecargas y corrientes de cortocircuito.
P: ¿Cómo se utiliza una PDU de intercambio en caliente?
R: La entrada principal se conecta a un sistema UPS en línea.
La entrada secundaria se conecta a un tomacorriente de pared.
Si el sistema UPS se desconecta para mantenimiento, reparación o reemplazo, la PDU mantiene la carga alimentada cambiando automáticamente de la entrada primaria a la entrada secundaria. Cuando se restablezca el sistema UPS, la PDU volverá a la entrada principal. Si el amperímetro está dañado, la PDU se puede retirar directamente sin interrupción.P: ¿Cómo ayuda una PDU a monitorear las condiciones en el rack, el armario de red o el centro de datos?
R: La interfaz de red de la PDU monitoreada o conmutada puede recibir información comunicada desde sensores ambientales conectados a la PDU, lo que puede ayudar a garantizar condiciones de funcionamiento óptimas. Los sensores monitorean la temperatura ambiente y la humedad, así como el estado de cierre de contactos de productos de alarma, seguridad y telecomunicaciones.