FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

Descripción del proyecto

En los entornos actuales de red de alta densidad, contar con un sistema de cableado estructurado flexible y basado en estándares es fundamental para la actualización o expansión de la red. Nuestro cliente habitual Code42 Software Inc, un proveedor de soluciones de protección contra pérdida de datos, nos pidió que diseñáramos una solución de cableado MTP escalable y con polaridad clara para su conexión 40G entre EoR y ToR.

Retos a los que nos enfrentamos

¿Cómo garantizar la polaridad correcta, el tipo de conector (hembra/macho) y la fácil administración de cables de toda la transmisión 40G?

Nuestra oferta

Los switches 40G y el gabinete de fibra FHD de montaje en bastidor de 1U (con capacidad para 4 paneles adaptadores FHD) están conectados por cables troncales MTP-12 tipo B hembra. La misma conexión también se utiliza en el cableado de ToR en el otro lado.

La conexión entre los gabinetes de fibra FHD en los dos bastidores se logra mediante cables troncales MTP-12 tipo B macho de 144 fibras.

Conclusió

Todo el diseño del cableado aprovecha al máximo los cables MTP de alta densidad y el sistema FHD rentable de FS para garantizar la polaridad correcta y proporciona una fácil gestión de cables. FS se compromete a ayudar a los clientes a ampliar la capacidad, mejorar la eficiencia y acelerar la implementación. Brindamos la experiencia esencial y las soluciones vitales que tu negocio necesita para prosperar.

Recursos relacionados