FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Unsere Lösungen für Ihre Anforderungen

FS konzentriert sich auf die Entwicklung verschiedener optischer Übertragungslösungen, die auf Ihre Anforderungen maßgeschneidert sind und Ihr Geschäft schneller und intelligenter machen.

So erhalten Sie eine maßgeschneiderte OTN-Lösung

Senden Sie uns die Antworten auf die folgenden drei Fragen. Wir konzipieren für Sie maßgeschneiderte OTN-Lösung nach Ihren spezifischen Bedürfnissen.

1

F: Wie viele Spannweiten haben Sie und wie lang sind sie?

Eine genaue Distanz ist erforderlich, um zu bestimmen, ob DCM zur Kompensation der Verbindung benötigt wird.

2

F: Was ist Ihr Glasfasertyp und wie hoch ist die Verbindungsdämpfung (typisch 0,25dB/km)?

Wir können die Lösung sowohl auf den Dual- als auch auf den Single-Faser-Typ maßschneidern. Und die Kenntnis der Verbindungsdämpfung ist notwendig,um die am besten geeigneten Transceiver und aktiven Komponenten wie Verstärker zu konfigurieren.

3

F: Wie hoch ist die Datenrate zwischen den einzelnen Spans? Und wie viel Geschäft planen Sie zu übertragen?

Die Kenntnis von Kapazität und Datenrate hilft bei der Auswahl von praktischem MUX oder OADM, um die aktuelle Übertragung und zukünftige Erweiterungen zu erfüllen.

Hinweis: Sie können auch andere Anforderungen an uns senden. Und Sie können sich gerne bei jedem Problem an uns wenden.

Typische Case Studies

40km Übertragung ohne zusätzliches Gerät

Artikel
ID
Beschreibung
 
10G SFP+
10G DWDM SFP+ 80km, C21-C60
40CH MUX
40-Kanal C21-C60 Doppelfaser DWDM Mux Demux mit Monitor-Port

80km Übertragung mit Vorverstärker

Artikel
ID
Beschreibung
 
10G SFP+
10G DWDM SFP+ 80km, C21-C60
40CH MUX
40-Kanal C21-C60 Doppelfaser DWDM Mux Demux mit Monitor-Port
PA EDFA
20dB Vorverstärker DWDM EDFA C-Band 13dBm Output, Steckbare Module
40KM DCM
40KM DCF-Basierte Passive Dispersionskompensation, Steckbare Module, LC/UPC
1U Chassis
1HE Managed-Chassis, Entladen, unterstützt bis zu 4x EDFA/OEO/OLP-Karte

100km Übertragung mit Booster

Artikel
ID
Beschreibung
 
10G SFP+
10G DWDM SFP+ 80km, C21-C60
40CH MUX
40-Kanal C21-C60 Doppelfaser DWDM Mux Demux mit Monitor-Port
BA EDFA
17dBm Output Booster DWDM EDFA C-Band 17dB Verstärkung, Steckbare Module
PA EDFA
Vorverstärker mit 26dB Verstärkerung, DWDM EDFA C-Band 16dBm Output, Steckbare Module
80KM DCM
80km Passive Dispersionskompensation, Steckbare Module, LC/UPC
1U Chassis
1HE Managed-Chassis, Entladen, unterstützt bis zu 4x EDFA/OEO/OLP-Karte

Mehre Case Studies von OTN-Produkten

FS widmet sich dem Angebot selbst entworfener, erforschter, entwickelter und hergestellter innovativer Produkte basierend auf unterschiedlichen Netzwerkumgebungen.

FS ist bestrebt, Ihnen mehr Lösungen mit Design vonm höchsten Standards, flexibler Anwendung und kostensparenden Produkten anzubieten.

Weiterer Support

FS konzentriert sich auf Rechenzentrums-, Unternehmens- und optische Übertragungsnetzwerklösungen, damit Sie genau das erstellen können, was Sie brauchen.

Senden Sie uns eine E-Mail an tech@FS.com oder sales@FS.com.