FHU für Standard-Dichte
Vorkonfektionierte Lösungen für Unternehmen
Erhältlich in MTP®-LC-Breakout-Kassetten und LC/SC-Adapter-Panels.
Erzeugt ein 1HE 19” Komplettsystem für Konnektivität.
Konzipiert für schnellen Einsatz und einfache Wartung.
FHD für hohe Dichte
Vielseitige Lösungen für kleine Rechenzentren und Unternehmen
Verfügbar in einer Reihe von Gehäusen, Panels and Kassetten.
Mehrere Produkttypen und Größen für unterschiedliche Anwendungsanforderungen.
Flexibles System mit hoher Dichte für optimale Raumausnutzung.
FHZ für ultrahohe Dichte
Maximale Dichte für große Rechenzentren und große Unternehmen
Erhältlich in Rack-Spleißbox und MTP®-12 Kassetten.
Offener Zugang an der Vorder- und Rückseite für eine Lösung mit extrem hoher Dichte.
Bietet Skalierbarkeit, um die Dichte zu erhöhen, wenn sich die Geschäftsanforderungen ändern.
LWL-Verkabelungslösung für Rechenzentren
Wird in der EDA-, HDA- oder MDA-Verteilung von Rechenzentren eingesetzt, um schnell und effizient zu verbinden und bietet hohe Dichte, Modularität, Zuverlässigkeit und hohe Leistung.
-
19” FHD High Density Spleißbox, Rack, Herausziehbar, Entladen, Trägt bis zu 4x FHD Kassetten oder Panels
-
FHD MTP®-24 Kassette, 24 Fasern OM4 Multimode, Polarität A, MTP® auf 12x LC Duplex (Hellblau), Max. 0.35dB
-
MTP® Trunkkabel, 10m (33ft) MTP®-24 (Female) auf MTP®-24 (Female) OM4 Multimode, Elite, 24 Fasern, Polarität A, Plenum (OFNP), Magenta
-
LWL-Patchkabel, 2m (7ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
-
19” FHD High Density Spleißbox, Rack, 1HE (1U), Entladen, werkzeuglose abnehmbare Deckplatte, Trägt bis zu 4x FHD Kassetten oder Panels, 144 Fasern (LC)
-
LWL-Adapterpanel der FHD-Serie, 24 Fasern, 12x LC Duplex, OS2 Singlemode Adapter, Keramikhülse, Blau
-
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm
-
3” Vertikales Kunststoff-Kabelführungs-Rangierpanel, 5HE mit Kabelfingern
-
FHZ Spleißbox, Rack, 1HE (1U), 216 Fasern, Premium Ultra HD, SPCC, entladen, enthält bis zu 6x FHZ Kassetten
-
FHZ MTP® Kassette, 3x MTP®-12 auf LC, Universelle Polarität, 36 Fasern OS2 Singlemode, OM4 Multimode
-
MTP® Trunkkabel, 2m (7ft) MTP®-12 (Female) auf MTP®-12 (Female) OM4 Multimode, Elite, 12 Fasern, Polarität B, Plenum (OFNP), Magenta
-
Uniboot Biegeunempfindliches LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm
LWL-Verkabelungslösung für Unternehmen
Bietet eine integrierte End-to-End-Verkabelungslösung im Unternehmen, die Ihre Anforderungen an das Kommunikationsnetzwerk erfüllt.
-
FHD Spleißbox, Wandgehäuse, Doppeltür, 2 Adapter-Panels
-
LWL-Adapter-Panel der FHD-Serie, 24 Fasern OS2 Singlemode, 12x LC UPC Duplex (Blau) Adapter, Keramikhülse
-
LWL-Pigtail, 1m (3ft) LC UPC 12 Fasern OS2 Singlemode nicht ummantelt farbcodiert
-
Spleißablage-Halterung von FHD Wand-Gehäuse
-
24 Fasern LWL-Spleißkassette aus Kunststoff, 0.72"x6.26"x4.13"
-
1.2×60mm LWL-Spleiß Einzelfalser Schrumpfschlauch, 100 Stücke/Packung
-
12x MTP®-8, 96 Fasern LC, 1HE FHU Breakout Patchpanel Kassete, OS2 Singlemode, 40G/100G auf 10G/25G
-
MTP® Trunkkabel, 2m (7ft) MTP®-12 (Female) auf MTP®-12 (Female) OS2 Singlemode, Elite, 12 Fasern, Polarität B, Plenum (OFNP), Gelb
-
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm
Verwandte Videos
- 03:35
Strukturierte Verkabelungslösungen
für Rechenzentren - 01:09
FHD Fiber Adapter Panels für
High-Density-Verkabelung - 01:33
FHD Modulares Panel für
Multimedia-Verkabelung - 00:48
FHU Breakout-Kassetten für
40G/100G auf 10G/25G