Das optische Multimeter FHOM-201 ist eine Integration von Leistungsmesser und Lichtquelle, mit der der optische Leistungsverlust der Glasfaserverbindung gemessen wird. Es ist ein notwendiges Werkzeug für alle Techniker. Es wird häufig beim Bau, Testen und bei der Wartung von Glasfaserleitungen eingesetzt, z. B. von digitalen Datennetzen, Telekommunikationsnetzen und Kabelfernsehen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FHOM-201 Hand-Leistungsmesser + Optisches Multimeter mit Laserquelle und 2,5mm FC/SC/ST-Anschluss
FHOM-201 Leistungsmesser + Optisches Handmultimeter mit Laserquelle
Merkmale
Nach Abschluss des Tests schaltet sich das Gerät automatisch ab
100 Stunden Arbeitszeit, stabile Akkulaufzeit
Stabile Ausgangslicht und Frequenzerfassung machen den Test effizienter
Hohe Präzision
Hochpräzise Wellenlänge für genaueste Testergebnisse.
Staubdichte Taste
Membran-Taste für längere Dauer und einfachere Lagerung.
Schutzgehäuse
Schützt die Lichtquelle vor Beschädigungen durch Stürzen, Stoßen und Abnutzung.
Das einfache und übersichtliche Tasten-Design erleichtert die Bedienung. Die LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht den Betrieb bei Nacht oder Dunkelheit.
Die mitgelieferten 2,5mm FC-, SC- und ST-Adapter ermöglichen den direkten Anschluss an FC-, SC- und ST-Steckverbinder. Mit dem Faseradapter (FC Male auf LC Female) glingt es an den LC-Anschluss anzuschließen.
Das optische Multimeter FHOM-201 wird häufig beim Bau, Testen und bei der Wartung von Glasfaserleitungen eingesetzt, z. B. von digitalen Datennetzen, Telekommunikationsnetzen und Kabelfernsehen.
FHOM-201 Leistungsmesser + Optisches Handmultimeter mit Laserquelle
Das optische Multimeter FHOM-201 ist eine Integration von Leistungsmesser und Lichtquelle, mit der der optische Leistungsverlust der Glasfaserverbindung gemessen wird. Es ist ein notwendiges Werkzeug für alle Techniker. Es wird häufig beim Bau, Testen und bei der Wartung von Glasfaserleitungen eingesetzt, z. B. von digitalen Datennetzen, Telekommunikationsnetzen und Kabelfernsehen.
Nach Abschluss des Tests schaltet sich das Gerät automatisch ab
100 Stunden Arbeitszeit, stabile Akkulaufzeit
Stabile Ausgangslicht und Frequenzerfassung machen den Test effizienter
Hohe Präzision
Hochpräzise Wellenlänge für genaueste Testergebnisse.
Staubdichte Taste
Membran-Taste für längere Dauer und einfachere Lagerung.
Schutzgehäuse
Schützt die Lichtquelle vor Beschädigungen durch Stürzen, Stoßen und Abnutzung.
Das einfache und übersichtliche Tasten-Design erleichtert die Bedienung. Die LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht den Betrieb bei Nacht oder Dunkelheit.
Die mitgelieferten 2,5mm FC-, SC- und ST-Adapter ermöglichen den direkten Anschluss an FC-, SC- und ST-Steckverbinder. Mit dem Faseradapter (FC Male auf LC Female) glingt es an den LC-Anschluss anzuschließen.
Das optische Multimeter FHOM-201 wird häufig beim Bau, Testen und bei der Wartung von Glasfaserleitungen eingesetzt, z. B. von digitalen Datennetzen, Telekommunikationsnetzen und Kabelfernsehen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
189,00 € (exkl. MwSt.)
224,91 € (inkl. MwSt.)