FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FOPM-204.
 Dieses Bild handelt von FOPM-204.
 Dieses Bild handelt von FOPM-204.
 Dieses Bild handelt von FOPM-204.
 Dieses Bild handelt von FOPM-204.
 Dieses Bild handelt von FOPM-204.
 Dieses Bild handelt von FOPM-204.
 Dieses Bild handelt von FOPM-204.
 Dieses Bild handelt von FOPM-204.
 Dieses Bild handelt von FOPM-204.
 Dieses Bild handelt von FOPM-204.
 Dieses Bild handelt von FOPM-204.
 Dieses Bild handelt von FOPM-204.
 Dieses Bild handelt von FOPM-204.

FOPM-204 Optischer Hand-Leistungsmesser (-50~+26dBm) mit 2,5mm FC/SC/ST-Anschluss

Bestseller #97491
Bestseller #97491

850-1625nm SMF&MMF FC, SC, ST

159,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FOPM-204
189,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FOPM-204
891 verkauft
41 Bewertungen
11 Fragen
3 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 03. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FOPM-204 Optischer Leistungsmesser

Der optische Handleistungsmesser FOPM-204 ist ein fortschrittliches Produkt der optischen Leistungsmesser-Serie, der funktionaler und intelligenter ist. In Labors oder LANs, WANs, CATVs sowie optischen Fernnetzwerken kann der Leistungsmesser in Kombination mit der optischen Lichtquelle FOLS-203 oder FOLS-204 verwendet werden, um Lichtwellenleiter zu identifizieren, die optische Dämpfung zu messen, die Kontinuität zu überprüfen und die Übertragungsqualität von Glasfaserverbindungen zu bewerten. Er bietet eine schnelle und genaue Testlösung für Singlemode- und Multimode-Fasern.

Spezifikationen
Messbereich
-50 bis 26dBm
Kalibrierte Wellenlänge
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Auflösung
0,01 dB
Unsicherheit
SM ±0.2 dB, MM ±0.35dB
Linearität
±5%
Detektortyp
InGAAs
Speicherkapazität
1000 Datensätze
Optischer Steckverbinder
2,5mm FC/SC/ST
Kabeltyp
SMF/MMF
Auto-Off-Funktion
Unterstützt
Stromversorgung
2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) und USB-Kabel
Relative Luftfeuchtigkeit
<90%(nicht kondensierend)
Betriebstemperatur
-10 bis 50°C (14 bis 122°F)
Lagertemperatur
-20 bis 70°C (-4 bis 158°F)
Abmessungen (HxBxT)
6.3"x2.9"x1.8" (160x76x45mm)
Gewicht
270g
Hinweis: Bitte laden Sie die Software über die CD im Zubehör herunter und installieren Sie sie.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

FOPM-209 Optischer Leistungsmesser

Die Signalverschlüsselung liefert dem Empfangsende Informationen über die Stromversorgung, wodurch eine effiziente Referenzierung sichergestellt wird

USB-Kommunikationsanschluss zum Speichern von bis zu 1000 Testaufzeichnungen

Die automatische Wellenlängenerkennung reduziert den Kommunikationsbedarf und die Fehlermöglichkeit

Hohe Präzision

Genauigkeit auf 0,01dB mit fortschrittlicher Messtechnik.

USB-Kommunikationsanschluss

Übertragung der Daten mit einem Computer über diesen Port

Schutzgehäuse

Schützt den Leistungsmesser vor Beschädigung durch Stürzen, Stoßen und Abnutzung

Benutzerfreundliches und bequemes Produktdesign

Das einfache und übersichtliche Tasten-Design erleichtert die Bedienung. Die LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht den Betrieb bei Nacht oder Dunkelheit.

Universal-Anschluss

Die mitgelieferten 2,5mm FC-, SC- und ST-Adapter ermöglichen den direkten Anschluss an FC-, SC- und ST-Steckverbinder.

Und Sie können es mit Hilfe eines FC-Male-LC-Female-Glasfaseradapters an den LC-Anschluss anschließen.

Geeignet für Feldtestumgebungen

Der optische Leistungsmesser FOPM-204 wird konzipiert, mit einer optischen Lichtquelle die optische Dämpfung an Glasfaserkabeln zu messen. Er ist leicht und wird vom Mikroprozessor gesteuert.

Er kann häufig bei Telekommunikationsprojekten und in anderen Situationen eingesetzt werden, in denen die optische Leistung von Wellenlängen nahe dem Infrarotstrahl gemessen werden muss.

Spezifikationen

FOPM-204 Optischer Leistungsmesser

Der optische Handleistungsmesser FOPM-204 ist ein fortschrittliches Produkt der optischen Leistungsmesser-Serie, der funktionaler und intelligenter ist. In Labors oder LANs, WANs, CATVs sowie optischen Fernnetzwerken kann der Leistungsmesser in Kombination mit der optischen Lichtquelle FOLS-203 oder FOLS-204 verwendet werden, um Lichtwellenleiter zu identifizieren, die optische Dämpfung zu messen, die Kontinuität zu überprüfen und die Übertragungsqualität von Glasfaserverbindungen zu bewerten. Er bietet eine schnelle und genaue Testlösung für Singlemode- und Multimode-Fasern.

Spezifikationen
Messbereich
-50 bis 26dBm
Kalibrierte Wellenlänge
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Auflösung
0,01 dB
Unsicherheit
SM ±0.2 dB, MM ±0.35dB
Linearität
±5%
Detektortyp
InGAAs
Speicherkapazität
1000 Datensätze
Optischer Steckverbinder
2,5mm FC/SC/ST
Kabeltyp
SMF/MMF
Auto-Off-Funktion
Unterstützt
Stromversorgung
2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) und USB-Kabel
Relative Luftfeuchtigkeit
<90%(nicht kondensierend)
Betriebstemperatur
-10 bis 50°C (14 bis 122°F)
Lagertemperatur
-20 bis 70°C (-4 bis 158°F)
Abmessungen (HxBxT)
6.3"x2.9"x1.8" (160x76x45mm)
Gewicht
270g
Hinweis: Bitte laden Sie die Software über die CD im Zubehör herunter und installieren Sie sie.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
FOPM-209 Optischer Leistungsmesser

Die Signalverschlüsselung liefert dem Empfangsende Informationen über die Stromversorgung, wodurch eine effiziente Referenzierung sichergestellt wird

USB-Kommunikationsanschluss zum Speichern von bis zu 1000 Testaufzeichnungen

Die automatische Wellenlängenerkennung reduziert den Kommunikationsbedarf und die Fehlermöglichkeit

Hohe Präzision

Genauigkeit auf 0,01dB mit fortschrittlicher Messtechnik.

USB-Kommunikationsanschluss

Übertragung der Daten mit einem Computer über diesen Port

Schutzgehäuse

Schützt den Leistungsmesser vor Beschädigung durch Stürzen, Stoßen und Abnutzung

Benutzerfreundliches und bequemes Produktdesign

Das einfache und übersichtliche Tasten-Design erleichtert die Bedienung. Die LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht den Betrieb bei Nacht oder Dunkelheit.

Universal-Anschluss

Die mitgelieferten 2,5mm FC-, SC- und ST-Adapter ermöglichen den direkten Anschluss an FC-, SC- und ST-Steckverbinder.

Und Sie können es mit Hilfe eines FC-Male-LC-Female-Glasfaseradapters an den LC-Anschluss anschließen.

Geeignet für Feldtestumgebungen

Der optische Leistungsmesser FOPM-204 wird konzipiert, mit einer optischen Lichtquelle die optische Dämpfung an Glasfaserkabeln zu messen. Er ist leicht und wird vom Mikroprozessor gesteuert.

Er kann häufig bei Telekommunikationsprojekten und in anderen Situationen eingesetzt werden, in denen die optische Leistung von Wellenlängen nahe dem Infrarotstrahl gemessen werden muss.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

159,00 € (exkl. MwSt.)

189,21 € (inkl. MwSt.)

3 Stk. im DE-Lager