FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FOPM-201.
 Dieses Bild handelt von FOPM-201.
 Dieses Bild handelt von FOPM-201.
 Dieses Bild handelt von FOPM-201.
 Dieses Bild handelt von FOPM-201.
 Dieses Bild handelt von FOPM-201.
 Dieses Bild handelt von FOPM-201.
 Dieses Bild handelt von FOPM-201.
 Dieses Bild handelt von FOPM-201.
 Dieses Bild handelt von FOPM-201.
 Dieses Bild handelt von FOPM-201.
 Dieses Bild handelt von FOPM-201.
 Dieses Bild handelt von FOPM-201.
 Dieses Bild handelt von FOPM-201.

FOPM-201 Optischer Hand-Leistungsmesser (-70~+10dBm) mit 2,5mm FC/SC/ST-Anschluss

Bestseller #97488
Bestseller #97488

850-1625nm SMF&MMF FC, SC, ST Auto-Off-Funktion

53,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FOPM-201
63,07 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FOPM-201
2.8K verkauft
48 Bewertungen
18 Fragen
53 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 03. Mai., 2024
24 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 13. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FOPM-201 Optischer Hand-Leistungsmesser

Der optische Handleistungsmesser FOPM-201 ist ein Glasfasertester mit verbessertem Erscheinungsbild und humanisiertem Design, der hauptsächlich in FTTx-Netzwerk- und Glasfasernetzwerktests verwendet wird. Es verfügt über einen großen Leistungsmessbereich und eine hohe Genauigkeit und kann zur Messung der absoluten optischen Leistung und des relativen Verlusts verwendet werden. In Kombination mit einer Lichtquelle wird das Gerät als OLTS (Optical Loss Test Set) bezeichnet und wird normalerweise zur Messung der optischen Leistung und der durchgehenden optischen Dämpfung verwendet.

Spezifikationen
Messbereich
-70 bis 10dBm
Kalibrierte Wellenlänge
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Auflösung
0,01 dB
Genauigkeit
SM ±0,2 dB, MM ±0,6 dB
Linearität
±2 %
Detektortyp
InGAAs
Antwortbereich
700~1700nm
Optischer Steckverbinder
2,5mm FC/SC/ST
Kabeltyp
SMF/MMF
Auto-Off-Funktion
Unterstützt
Stromversorgung
2x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang)
Relative Luftfeuchtigkeit
<90%, nicht kondensierend
Betriebstemperatur
-10 bis 50°C (14 bis 122°F)
Lagertemperatur
-20 bis 60°C (-4 bis 140°F)
Abmessungen (HxBxT)
6,3''x3''x1,3'' (160x75x32mm)
Gewicht
180g
* Der Visual Fault Locator (VFL) ist optional und standardmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

FOPM-201 Optischer Leistungsmesser

Unterstützt absolute optische Leistungsmessungen und relative Verlustmessungen

Nach Abschluss des Tests schaltet sich das Gerät automatisch ab

Integriert mehrere Funktionen in einen intelligenten optischen Handleistungsmesser

Hohe Präzision

Genauigkeit auf 0,01dB mit fortschrittlicher Messtechnik

Staubdichte Taste

Membran-Taste für längere Dauer und einfachere Lagerung

Schutzgehäuse

Schützt den Leistungsmesser vor Beschädigung durch Stürzen, Stoßen und Abnutzung

Benutzerfreundliches und bequemes Produktdesign

Das einfache und übersichtliche Tasten-Design erleichtert die Bedienung. Die LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht den Betrieb bei Nacht oder Dunkelheit.

Universal-Anschluss

Die mitgelieferten 2,5mm FC-, SC- und ST-Adapter ermöglichen den direkten Anschluss an FC-, SC- und ST-Steckverbinder. Und Sie können es mit Hilfe eines FC-Male-LC-Female-Glasfaseradapters an den LC-Anschluss anschließen.

Die Wichtigkeit eines echten Tests

Der optische Leistungsmesser FOPM-201 ist ein tragbarer Handtester und kann vor Ort getragen werden, ohne Probleme oder zusätzliche Last zu verursachen. Mit der optischen Lichtquelle FOLS-201 oder FOLS-202 kann er Singlemode- sowie Multimode-Fasern schnell und genau messen.

Spezifikationen

FOPM-201 Optischer Hand-Leistungsmesser

Der optische Handleistungsmesser FOPM-201 ist ein Glasfasertester mit verbessertem Erscheinungsbild und humanisiertem Design, der hauptsächlich in FTTx-Netzwerk- und Glasfasernetzwerktests verwendet wird. Es verfügt über einen großen Leistungsmessbereich und eine hohe Genauigkeit und kann zur Messung der absoluten optischen Leistung und des relativen Verlusts verwendet werden. In Kombination mit einer Lichtquelle wird das Gerät als OLTS (Optical Loss Test Set) bezeichnet und wird normalerweise zur Messung der optischen Leistung und der durchgehenden optischen Dämpfung verwendet.

Spezifikationen
Messbereich
-70 bis 10dBm
Kalibrierte Wellenlänge
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Auflösung
0,01 dB
Genauigkeit
SM ±0,2 dB, MM ±0,6 dB
Linearität
±2 %
Detektortyp
InGAAs
Antwortbereich
700~1700nm
Optischer Steckverbinder
2,5mm FC/SC/ST
Kabeltyp
SMF/MMF
Auto-Off-Funktion
Unterstützt
Stromversorgung
2x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang)
Relative Luftfeuchtigkeit
<90%, nicht kondensierend
Betriebstemperatur
-10 bis 50°C (14 bis 122°F)
Lagertemperatur
-20 bis 60°C (-4 bis 140°F)
Abmessungen (HxBxT)
6,3''x3''x1,3'' (160x75x32mm)
Gewicht
180g
* Der Visual Fault Locator (VFL) ist optional und standardmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
FOPM-201 Optischer Leistungsmesser

Unterstützt absolute optische Leistungsmessungen und relative Verlustmessungen

Nach Abschluss des Tests schaltet sich das Gerät automatisch ab

Integriert mehrere Funktionen in einen intelligenten optischen Handleistungsmesser

Hohe Präzision

Genauigkeit auf 0,01dB mit fortschrittlicher Messtechnik

Staubdichte Taste

Membran-Taste für längere Dauer und einfachere Lagerung

Schutzgehäuse

Schützt den Leistungsmesser vor Beschädigung durch Stürzen, Stoßen und Abnutzung

Benutzerfreundliches und bequemes Produktdesign

Das einfache und übersichtliche Tasten-Design erleichtert die Bedienung. Die LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht den Betrieb bei Nacht oder Dunkelheit.

Universal-Anschluss

Die mitgelieferten 2,5mm FC-, SC- und ST-Adapter ermöglichen den direkten Anschluss an FC-, SC- und ST-Steckverbinder. Und Sie können es mit Hilfe eines FC-Male-LC-Female-Glasfaseradapters an den LC-Anschluss anschließen.

Die Wichtigkeit eines echten Tests

Der optische Leistungsmesser FOPM-201 ist ein tragbarer Handtester und kann vor Ort getragen werden, ohne Probleme oder zusätzliche Last zu verursachen. Mit der optischen Lichtquelle FOLS-201 oder FOLS-202 kann er Singlemode- sowie Multimode-Fasern schnell und genau messen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

53,00 € (exkl. MwSt.)

63,07 € (inkl. MwSt.)

53 Stk. im DE-Lager