Der generisch kompatible 50GBASE-LR QSFP28-Transceiver unterstützt bis zu 10 km Verbindungslängen über OS2 SMF über einen LC-Duplex-Anschluss. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter über die I2C-Schnittstelle. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, SFF-8636 und SFF-8679 und eignet sich für 50GBASE-Ethernet, 5G-Netzwerk-Mid-/Backhaul-Anwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-LR-50G in geändert QSFP-LR-50G, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 50GBASE-LR QSFP28 PAM4 1310nm 10km DOM LC SMF
Generisches kompatibles 50GBASE-LR QSFP28 PAM4 Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Merkmale
Generisches kompatibles 50GBASE-LR QSFP28 PAM4 Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Der generisch kompatible 50GBASE-LR QSFP28-Transceiver unterstützt bis zu 10 km Verbindungslängen über OS2 SMF über einen LC-Duplex-Anschluss. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter über die I2C-Schnittstelle. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, SFF-8636 und SFF-8679 und eignet sich für 50GBASE-Ethernet, 5G-Netzwerk-Mid-/Backhaul-Anwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-LR-50G in geändert QSFP-LR-50G, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
759,00 € (exkl. MwSt.)
903,21 € (inkl. MwSt.)