Der optische DWDM Add/Drop-Multiplexer (OADM) ist ein passives optisches Gerät, das in WDM-Netzwerken zum Hinzufügen und Verteilen von einem/mehreren 100-GHz-DWDM-Kanälen im C-Band auf einer oder zwei Fasern verwendet wird, während der Rest der Wellenlängen als Bypass zum benötigten Ziel geleitet wird. Durch den Einsatz der DWDM-Technologie können bestehende und neue Netzwerke effizient um WDM-Funktionen erweitert und die Übertragungsdistanz für optische Signale verlängert werden
DWDM OADM-Module sind in einseitigen (Ost oder West) und zweiseitigen (Ost und West) Konfigurationen erhältlich. Mit passenden MUX/DeMUX-Einheiten, die an jedem Ende einer optischen Verbindung platziert werden, können mehrere Datenkanäle kombiniert und über eine Singlemode-Faserleitung übertragen werden. Die passiven OADM-Module können bis zu 4 Datenkanäle an jedem Punkt des Trunks hinzufügen oder entfernen
FS DWDM OADM sind modular, skalierbar und eignen sich perfekt für 10/1G Ethernet, 16/8/4/2/1G FC, SDH/SONET, Video, CATV, FTTx-Anwendungen.