FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.

Strom-Verlängerungskabel, 3-polig, 3ft (0,9m), AWG 18, Rot, IEC320 C14 auf IEC320 C13, 250V/10A

#72301
#72301

Rechenzentrum KMU 10A 250V SJT (PVC)

6,55 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: PC14C13-10A
42.3K verkauft
2 Bewertungen
8 Fragen
425 im Transit, holen Sie es sich bis 12.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

3ft (0,9m) IEC320 C14 auf IEC320 C13 18AWG 250V/10A Strom-Verlängerungskabel, Rot

Mit dem IEC60320-Netzkabel kann das Problem bei Stromverbindungen gelöst werden. Mit einer optimierten Länge und verschiedenen Farben wird die Überlänge und den Drahtdurchhang zwischen der PDU und dem aktiven Gerät minimiert, und Sie können damit verschiedene Geräte leicht identifizieren. Netzkabel mit verschiedenen Arten von Steckverbindern, die verschiedenen internaltionalen Standards entsprechen, sind zur Verfügung, um verschiedene Anwendungsumgebungen zu erfüllen.

Specifications
Male Plug
IEC60320 C14
Female Connector
IEC60320 C13
Voltage Compatibility
100-250VAC
Maximum Input Amps
10A
Overall Length
3ft (0.9m)
Cable Jacket Color
Red
Gauge
18AWG
Cable Outer Diameter
7.8 ± 0.2mm
Cable Jacket Type
SJT
Cable Jacket Material
PVC (VW-1)
Number of Conductors
3 Wires, Black, White and Green (NACC)
Conductor Material
Pure Copper
Operating Temperature
23°F to 104°F (-5°C to 40°C)
Storage Temperature
5°F to 140°F (-15°C to 60°C )
Cable Jacket Temp. Rating
105°C
Dual-locking
Non-supported
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

10A/250V Stabile Übertragung

Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.

Leiter aus reinem Kupfer

Verwenden Sie Leiter aus reinem Kupfer mit der besten elektrischen und thermischen Leitfähigkeit.

SJT-Mantel

Erfüllt VW-1 Flammschutzklasse, reduziert Kabelverschleiß für sichere Übertragung.

PVC-Isolierung

Maximaler Schutz der reinen Kupferleiter gegen äußere Einflüsse.

Doppelter Schutz der Stromkabelverbindung
Einfach zu befestigen und die beiden Enden des Stromkabels zu verbinden. Das Sicherheitsdesign gewährleistet eine zuverlässigere Verbindung und eine längere Lebensdauer des Kabels.
Fester Stecker
Der Stecker mit der Metalllasche hilft, die Verbindung zu fixieren und das Einstecken zu stabilisieren.
Zugentlastungsmanschette
Die Manschette entlastet Ihren Anschluss für eine längere Lebensdauer.
Einrichtung eines multifunktionalen Stromversorgungssystems im Rechenzentrum

Das Stromverlängerungskabel dient zur Stromversorgung von Netzwerkgeräten oder zur Verlängerung der Stromverbindung zwischen einem Server und einer USV oder PDU und verwendet verschiedene Farben zur Kennzeichnung der Strompfade im Rechenzentrum.

Spezifikationen

3ft (0,9m) IEC320 C14 auf IEC320 C13 18AWG 250V/10A Strom-Verlängerungskabel, Rot

Mit dem IEC60320-Netzkabel kann das Problem bei Stromverbindungen gelöst werden. Mit einer optimierten Länge und verschiedenen Farben wird die Überlänge und den Drahtdurchhang zwischen der PDU und dem aktiven Gerät minimiert, und Sie können damit verschiedene Geräte leicht identifizieren. Netzkabel mit verschiedenen Arten von Steckverbindern, die verschiedenen internaltionalen Standards entsprechen, sind zur Verfügung, um verschiedene Anwendungsumgebungen zu erfüllen.

Specifications
Male Plug
IEC60320 C14
Female Connector
IEC60320 C13
Voltage Compatibility
100-250VAC
Maximum Input Amps
10A
Overall Length
3ft (0.9m)
Cable Jacket Color
Red
Gauge
18AWG
Cable Outer Diameter
7.8 ± 0.2mm
Cable Jacket Type
SJT
Cable Jacket Material
PVC (VW-1)
Number of Conductors
3 Wires, Black, White and Green (NACC)
Conductor Material
Pure Copper
Operating Temperature
23°F to 104°F (-5°C to 40°C)
Storage Temperature
5°F to 140°F (-15°C to 60°C )
Cable Jacket Temp. Rating
105°C
Dual-locking
Non-supported
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
10A/250V Stabile Übertragung

Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.

Leiter aus reinem Kupfer

Verwenden Sie Leiter aus reinem Kupfer mit der besten elektrischen und thermischen Leitfähigkeit.

SJT-Mantel

Erfüllt VW-1 Flammschutzklasse, reduziert Kabelverschleiß für sichere Übertragung.

PVC-Isolierung

Maximaler Schutz der reinen Kupferleiter gegen äußere Einflüsse.

Doppelter Schutz der Stromkabelverbindung
Einfach zu befestigen und die beiden Enden des Stromkabels zu verbinden. Das Sicherheitsdesign gewährleistet eine zuverlässigere Verbindung und eine längere Lebensdauer des Kabels.
Fester Stecker
Der Stecker mit der Metalllasche hilft, die Verbindung zu fixieren und das Einstecken zu stabilisieren.
Zugentlastungsmanschette
Die Manschette entlastet Ihren Anschluss für eine längere Lebensdauer.
Einrichtung eines multifunktionalen Stromversorgungssystems im Rechenzentrum

Das Stromverlängerungskabel dient zur Stromversorgung von Netzwerkgeräten oder zur Verlängerung der Stromverbindung zwischen einem Server und einer USV oder PDU und verwendet verschiedene Farben zur Kennzeichnung der Strompfade im Rechenzentrum.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

6,55 € (inkl. MwSt.)

425 im Transit