FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von MG-OM4XXXF.
 Dieses Bild handelt von MG-OM4XXXF.
 Dieses Bild handelt von MG-OM4XXXF.
 Dieses Bild handelt von MG-OM4XXXF.
 Dieses Bild handelt von MG-OM4XXXF.
 Dieses Bild handelt von MG-OM4XXXF.
 Dieses Bild handelt von MG-OM4XXXF.
 Dieses Bild handelt von MG-OM4XXXF.
 Dieses Bild handelt von MG-OM4XXXF.
 Dieses Bild handelt von MG-OM4XXXF.
 Dieses Bild handelt von MG-OM4XXXF.
 Dieses Bild handelt von MG-OM4XXXF.

Maßgeschneidert 1-24 Fasern OM4 Multimode LC/SC/ST/FC/MTP/IP67/ODC/YZC Industrielles gepanzertes TPU-LWL-Patchkabel

Bestseller #71448
Bestseller #71448

BIF Helical Armor Outdoor

9,80 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: MG-OM4XXXF
11,66 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: MG-OM4XXXF
4.9K verkauft
37 Bewertungen
40 Fragen
Gesamtlänge:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Faseranzahl:
Simplex
Steckverbinder A:
LC UPC Simplex
Steckverbinder B:
LC UPC Simplex
Zugöse:
Keiner
Erhältlich, Zustellung ca. am 07. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
78,00 € per DHL Express Domestic®
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

1-24 Fasern OM4 Multimode Industrie-Glasfaser-Patchkabel für raue Umgebungen

Das gepanzerte Industriekabel zeichnet sich durch hohe Zugfestigkeit, hohe Druckbeständigkeit und gute Flexibilität aus. Außerdem ist es biegefest, ölbeständig und verschleißfest. Daher ist gepanzertes Industriekabel ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, wie z.B. die Verbindung von Netzwerken zweier Gebäude durch die Verwendung eines unterirdischen Kanals oder direktes Vergraben.

Spezifikationen
Steckertyp
LC/SC/ST/FC/MTP/ODC/YZC/IP67
Poliertyp
UPC auf UPC
Faserzahl
1~24 Fasern
Kabelmantel
TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Fasermodus
OM4 50/125μm
Wellenlänge
850/1300nm
Dämpfung bei 850nm
3.0 dB/km
Dämpfung bei 1300nm
1.0 dB/km
Mindestbiegeradius (Glasfaserkabel)
20D/10D (Dynamisch/Statisch)
Faserqualität
Biegeunempfindlich
Einfügedämpfung (dB)
LC/SC/ST/FC≤0.3, MTP≤0.35, ODC/YZC≤1.0, IP67 LC/SC≤0.5, IP67 MTP≤0.35
Rückflussdämpfung (dB)
≥20
Druckfestigkeit (N/100mm)
1000/3000 (Lang-/Kurzfristig)
Zuglast (N)
200/600 (Lang-/Kurzfristig)
Schlagfestigkeit
200 Schläge
Biegefestigkeit
2000 Zyklen
Trunk-Durchmesser
3.0mm-7.0mm
Breakout-Durchmesser3.0mm (1~4 Fasern)
2.5mm (6~24 Fasern)
Betriebstemperatur
-40~85°C
Lagertemperatur
-40~85°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Robuste Stahlröhre und haltbares TPU schützen die Netzwerkverbindung zusätzlich
Konstruiert mit einer gepufferten Faser, umgeben von einer spiralförmigen Edelstahlbewehrung, einer Schicht Kevlar-Garn, Geflecht und TPU-Außenmantel.
Wasserdicht
Hitze- und Kältebeständigkeit
Nagetier-Resistenz
Praktische direkte Verlegung und langlebige Kabelkanäle Anwendungen

Es gibt zwei Hauptanwendungen für Industriekabel im Freien. Zum einen können sie direkt unter der Erde verlegt werden, um die Kosten für die Verkabelung zu senken, und zum anderen können sie in Kabelkanälen verlegt werden, um eine längere Lebensdauer zu erreichen.

20/10D Min. Biegeradius

The BIF allows tighter cable bends for slack storage and routing.

200-600N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel vermeidet Bruch und verlängert die Lebensdauer.

3000N Druckfestigkeit

Die große Druckfestigkeit kann eine leichte Zerstörung durch äußere Kräfte verhindern.

Industrielle Kabelsteckverbinder für Außenanwendungen
Industrielle Kabelsteckverbinder können einen guten Schutz für die Verbindung bieten, wenn sie in einer Umgebung mit Wasser, Staub und Korrosion verwendet werden.
Breakout-Typen zur Optimierung der Kabelverlegung

Vier verschiedene Breakout-Konfigurationen erfüllen Ihre unterschiedlichen Anforderungen. Bitte beachten Sie, dass die Breakout-Länge standardmäßig 0,3 m anstelle von 0,5m beträgt, wenn die Gesamtkabellänge nicht mehr als 3m beträgt.

Ideal für verschiedene raue Installationsumgebungen

Starkes Edelstahlrohr und haltbares TPU machen die industriellen Fasern geeignet für kritische und raue Situationen wie Straßen, Schneefelder, Industriegebiete, Baustellen usw.

Spezifikationen

1-24 Fasern OM4 Multimode Industrie-Glasfaser-Patchkabel für raue Umgebungen

Das gepanzerte Industriekabel zeichnet sich durch hohe Zugfestigkeit, hohe Druckbeständigkeit und gute Flexibilität aus. Außerdem ist es biegefest, ölbeständig und verschleißfest. Daher ist gepanzertes Industriekabel ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, wie z.B. die Verbindung von Netzwerken zweier Gebäude durch die Verwendung eines unterirdischen Kanals oder direktes Vergraben.

Spezifikationen
Steckertyp
LC/SC/ST/FC/MTP/ODC/YZC/IP67
Poliertyp
UPC auf UPC
Faserzahl
1~24 Fasern
Kabelmantel
TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Fasermodus
OM4 50/125μm
Wellenlänge
850/1300nm
Dämpfung bei 850nm
3.0 dB/km
Dämpfung bei 1300nm
1.0 dB/km
Mindestbiegeradius (Glasfaserkabel)
20D/10D (Dynamisch/Statisch)
Faserqualität
Biegeunempfindlich
Einfügedämpfung (dB)
LC/SC/ST/FC≤0.3, MTP≤0.35, ODC/YZC≤1.0, IP67 LC/SC≤0.5, IP67 MTP≤0.35
Rückflussdämpfung (dB)
≥20
Druckfestigkeit (N/100mm)
1000/3000 (Lang-/Kurzfristig)
Zuglast (N)
200/600 (Lang-/Kurzfristig)
Schlagfestigkeit
200 Schläge
Biegefestigkeit
2000 Zyklen
Trunk-Durchmesser
3.0mm-7.0mm
Breakout-Durchmesser3.0mm (1~4 Fasern)
2.5mm (6~24 Fasern)
Betriebstemperatur
-40~85°C
Lagertemperatur
-40~85°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Robuste Stahlröhre und haltbares TPU schützen die Netzwerkverbindung zusätzlich
Konstruiert mit einer gepufferten Faser, umgeben von einer spiralförmigen Edelstahlbewehrung, einer Schicht Kevlar-Garn, Geflecht und TPU-Außenmantel.
Wasserdicht
Hitze- und Kältebeständigkeit
Nagetier-Resistenz
Praktische direkte Verlegung und langlebige Kabelkanäle Anwendungen

Es gibt zwei Hauptanwendungen für Industriekabel im Freien. Zum einen können sie direkt unter der Erde verlegt werden, um die Kosten für die Verkabelung zu senken, und zum anderen können sie in Kabelkanälen verlegt werden, um eine längere Lebensdauer zu erreichen.

20/10D Min. Biegeradius

The BIF allows tighter cable bends for slack storage and routing.

200-600N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel vermeidet Bruch und verlängert die Lebensdauer.

3000N Druckfestigkeit

Die große Druckfestigkeit kann eine leichte Zerstörung durch äußere Kräfte verhindern.

Industrielle Kabelsteckverbinder für Außenanwendungen
Industrielle Kabelsteckverbinder können einen guten Schutz für die Verbindung bieten, wenn sie in einer Umgebung mit Wasser, Staub und Korrosion verwendet werden.
Breakout-Typen zur Optimierung der Kabelverlegung

Vier verschiedene Breakout-Konfigurationen erfüllen Ihre unterschiedlichen Anforderungen. Bitte beachten Sie, dass die Breakout-Länge standardmäßig 0,3 m anstelle von 0,5m beträgt, wenn die Gesamtkabellänge nicht mehr als 3m beträgt.

Ideal für verschiedene raue Installationsumgebungen

Starkes Edelstahlrohr und haltbares TPU machen die industriellen Fasern geeignet für kritische und raue Situationen wie Straßen, Schneefelder, Industriegebiete, Baustellen usw.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

9,80 € (exkl. MwSt.)

11,66 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich