FMU Plug-in Module sollten in einem FMU Chassis installiert werden, während 1HE Rack Mount direkt auf ein Rack montiert werden kann. ABS Pigtailed Modul spart viel mehr Platz in der Anwendung.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidert Single Fiber CWDM Mux Demux, Seite-B
#70851
#70851
131,98 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: CWDM-SFB157,06 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CWDM-SFB
506 verkauft
18 Bewertungen
4 Fragen
Kanal:
2 Kanäle
RX Standort B:
1330nm, 1490nm
TX Standort B:
1270nm, 1310nm
Steckverbinder:
LC/UPC
Gehäuse:
FMU Plug-In-Modul
Besonderer Port:
Vorbestellung, Versand bis 20. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
Produktanpassung
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
Specifications
Number of Channel
2/4/8/9
Wavelength
1270-1610nm
Channel Spacing
20nm
Channel Bandwidth
± 6.5nm
1310nm Port Pass Band Width
1260nm~1360nm
Technology
TFF (Thin Film Filter)
Operating Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Storage Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Optionale Kanäle und Wellenlängen für CWDM-Lösungen
Der CWDM-Wellenlängensatz besteht aus einer Reihe von 18 Wellenlängen im Abstand von 20 nm, von 1270nm bis 1610nm. Sie können die Kanäle und Wellenlängen auf der Grundlage Ihrer CWDM-Lösungen auswählen.
Kanäle: 2-9CH
Wellenlänge: 1270nm-1610nm
Drei Arten von Gehäusen erfüllen unterschiedliche Installationsanforderungen
Optionale Multifunktionsports zur Überwachung und Kapazitätserweiterung
Sie können einen Monitorport zur Überwachung der Kanalleistung und einen Erweiterungsport zur Kapazitätserweiterung wählen. Der 1310nm oder 1550nm Port hilft, die Kapazität des Netzwerks zu erweitern.
Monitor Port
Verbindung mit dem Leistungsmesser oder OPD zur einfachen Fehlersuche
1310nm Port
Ermöglicht das Hinzufügen von bestehendem 1310nm-Verkehr, z. B. 1/10/25G BiDi
Erweiterungsport
Dient zum Anschluss an einen weiteren Mux mit anderen Kanälen zur Erweiterung des Systems
Vier Steckverbinder unterstützen maßgeschneiderte Installationen
1HE Rack Mount und FMU Plug-in Module Mux/Demux können mit LC- und SC-Steckverbindern angepasst werden, während ABS Pigtailed Module Mux/Demux LC-, SC-, ST- und FC-Steckverbinder bestellen können.
LC/SC/ST/FC-Stecker sind für unterschiedliche Anforderungen erhältlich.
UPC für den digitalen Signaltransport. APC für die Übertragung von RF-Videosignalen und FTTx.
Maßgeschneiderte Lösung für Ihre Bedürfnisse
Erhöhung der Netzwerkkapazität
Bis zu 96 DWDM-Kanäle können gleichzeitig über ein Dark-Fiber-Netzwerk verbunden werden
Netzwerk-Design und -Optimierung
Enthält eine Stückliste (BOM), um die Anforderungen an ein zukunftssicheres Netzwerk zu erfüllen
Staging- und Konfigurationsunterstützung
Umfasst den Aufbau, das Testen und die Konfiguration des gesamten Netzes
Spezifikationen
Specifications
Number of Channel
2/4/8/9
Wavelength
1270-1610nm
Channel Spacing
20nm
Channel Bandwidth
± 6.5nm
1310nm Port Pass Band Width
1260nm~1360nm
Technology
TFF (Thin Film Filter)
Operating Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Storage Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Optionale Kanäle und Wellenlängen für CWDM-Lösungen
Der CWDM-Wellenlängensatz besteht aus einer Reihe von 18 Wellenlängen im Abstand von 20 nm, von 1270nm bis 1610nm. Sie können die Kanäle und Wellenlängen auf der Grundlage Ihrer CWDM-Lösungen auswählen.
Kanäle: 2-9CH
Wellenlänge: 1270nm-1610nm
Drei Arten von Gehäusen erfüllen unterschiedliche Installationsanforderungen
FMU Plug-in Module sollten in einem FMU Chassis installiert werden, während 1HE Rack Mount direkt auf ein Rack montiert werden kann. ABS Pigtailed Modul spart viel mehr Platz in der Anwendung.
Optionale Multifunktionsports zur Überwachung und Kapazitätserweiterung
Sie können einen Monitorport zur Überwachung der Kanalleistung und einen Erweiterungsport zur Kapazitätserweiterung wählen. Der 1310nm oder 1550nm Port hilft, die Kapazität des Netzwerks zu erweitern.
Monitor Port
Verbindung mit dem Leistungsmesser oder OPD zur einfachen Fehlersuche
1310nm Port
Ermöglicht das Hinzufügen von bestehendem 1310nm-Verkehr, z. B. 1/10/25G BiDi
Erweiterungsport
Dient zum Anschluss an einen weiteren Mux mit anderen Kanälen zur Erweiterung des Systems
Vier Steckverbinder unterstützen maßgeschneiderte Installationen
1HE Rack Mount und FMU Plug-in Module Mux/Demux können mit LC- und SC-Steckverbindern angepasst werden, während ABS Pigtailed Module Mux/Demux LC-, SC-, ST- und FC-Steckverbinder bestellen können.
LC/SC/ST/FC-Stecker sind für unterschiedliche Anforderungen erhältlich.
UPC für den digitalen Signaltransport. APC für die Übertragung von RF-Videosignalen und FTTx.
Maßgeschneiderte Lösung für Ihre Bedürfnisse
Erhöhung der Netzwerkkapazität
Bis zu 96 DWDM-Kanäle können gleichzeitig über ein Dark-Fiber-Netzwerk verbunden werden
Netzwerk-Design und -Optimierung
Enthält eine Stückliste (BOM), um die Anforderungen an ein zukunftssicheres Netzwerk zu erfüllen
Staging- und Konfigurationsunterstützung
Umfasst den Aufbau, das Testen und die Konfiguration des gesamten Netzes
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
131,98 € (exkl. MwSt.)
157,06 € (inkl. MwSt.)
Vorbestellung