FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von DOADM-DF.
 Dieses Bild handelt von DOADM-DF.
 Dieses Bild handelt von DOADM-DF.
 Dieses Bild handelt von DOADM-DF.
 Dieses Bild handelt von DOADM-DF.
 Dieses Bild handelt von DOADM-DF.
 Dieses Bild handelt von DOADM-DF.
 Dieses Bild handelt von DOADM-DF.
 Dieses Bild handelt von DOADM-DF.
 Dieses Bild handelt von DOADM-DF.

Maßgeschneidert Duale Faser DWDM OADM

#70427
#70427

1310nm&Monitor Ports ITU-T

208,92 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: DOADM-DF
248,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DOADM-DF
1.6K verkauft
7 Bewertungen
12 Fragen
Übertragungsrichtung:
West und Ost
Gehäuse:
FMU Plug-In-Modul
Kanal:
1 Kanal
Gittert-Kanal:
C21
Steckverbinder:
LC/UPC
Besonderer Port:
Erhältlich, Zustellung ca. am 24. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

1/2/4/8/16 Kanäle DWDM OADM, Doppelfaser, Ost und/oder West, optionale Steckverbinder und Gehäuse

Der optische DWDM Add/Drop-Multiplexer (OADM) ist ein passives optisches Gerät, das in WDM-Netzwerken zum Hinzufügen und Verteilen von einem/mehreren 100-GHz-DWDM-Kanälen im C-Band auf einer oder zwei Fasern verwendet wird, während der Rest der Wellenlängen als Bypass zum benötigten Ziel geleitet wird. Durch den Einsatz der DWDM-Technologie können bestehende und neue Netzwerke effizient um WDM-Funktionen erweitert und die Übertragungsdistanz für optische Signale verlängert werden. DWDM OADM-Module sind in einseitigen (Ost oder West) und zweiseitigen (Ost und West) Konfigurationen erhältlich. Mit passenden MUX/DeMUX-Einheiten, die an jedem Ende einer optischen Verbindung platziert werden, können mehrere Datenkanäle kombiniert und über eine Singlemode-Faserleitung übertragen werden. Die passiven OADM-Module können bis zu 4 Datenkanäle an jedem Punkt des Trunks hinzufügen oder entfernen

Spezifikationen
Anzahl des Kanals
1/2/4/8/16
Betrieb Wellenlänge
1520nm-1570nm
Kanalabstand
100GHz (0.8nm)
Durchlassband des Kanals
±0.11nm
Linientyp
Doppelfaser
Übertragungsrichtung
Ost und/oder West
Steckverbinder
LC/SC/FC/ST, UPC/APC poliert
Besonderer Service
Monitor/1310nm Port
1310nm Port Durchlassbandbreite
1260nm~1360nm
Gehäuse
FMU/FUD/1HE Rack/ABS-Modul
Technologie
TFF (Thin Film Filter)
Temperatur
Betrieb -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Lager -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Dual Fiber DWDM OADM für das Hinzufügen und Verringern von Netzwerken

DWDM OADM-Module sind in doppelseitigen (Ost und West) und einseitigen (Ost oder West) Konfigurationen verfügbar.

Maßgeschneiderte Kanäle und Wellenlängen für DWDM-Lösungen
Unterschiedliche Kanäle und Wellenlängen führen zu unterschiedlichen Bandbreiten und Kapazitäten. Sie können die Kanäle und Wellenlängen entsprechend Ihrer Übertragungskapazität und zukünftigen Erweiterungen auswählen.
Kanäle: 1-16CH
Grid Channel: C15-C62
Maßgeschneiderte Gehäusetypen für unterschiedliche Installationsanforderungen

Drei Gehäuseoptionen erfüllen die verschiedenen Installationsanforderungen

FMU Plug-in Mux für FMU Gehäuse, 1HE Rack Mount für die Rackmontage und ABS Pigtailed Mux mit platzsparenden Eigenschaften.

Maßgeschneiderte Multifunktions-Ports für Überwachung und Kapazitätserweiterung

Sie haben die Möglichkeit, einen Monitoranschluss zur Überwachung der Kanalleistung und einen Erweiterungsanschluss oder einen 1310nm-Anschluss zur Kapazitätserweiterung zu wählen.

Line Port

Einer der unverzichtbaren Ports für jeden C/DWDM-Kanal zum Multiplexen und Demultiplexen

Monitor Port

Verbindung mit dem Leistungsmessgerät oder OPD für eine einfache Fehlersuche

1310nm Port

Ermöglicht das Hinzufügen von bestehendem 1310nm Verkehr über Transceiver, die auf 1310nm arbeiten

Vier Anschlüsse für maßgeschneiderte Installationen
1HE Rack Mount und FMU Plug-in Module Mux/Demux können mit LC- und SC-Anschlüssen angepasst werden, während ABS Pigtailed Module Mux/Demux LC-, SC-, ST- und FC-Anschlüsse unterstützt.
LC/SC/ST/FC-Stecker sind für unterschiedliche Anforderungen verfügbar.
UPC für den digitalen Signaltransport. APC für die Übertragung von RF-Videosignalen und FTTx.
Maßgeschneiderte Lösung für Ihre Bedürfnisse
Erhöhung der Netzwerkkapazität
Bis zu 96 DWDM-Kanäle können gleichzeitig über ein Dark-Fiber-Netzwerk verbunden werden
Netzwerk-Design und -Optimierung
einschließlich einer Stückliste (BOM), um die Anforderungen an ein zukunftssicheres Netzwerk zu erfüllen
Staging- und Konfigurationsunterstützung
Umfasst den Aufbau, das Testen und die Konfiguration des gesamten Netzes
Spezifikationen

1/2/4/8/16 Kanäle DWDM OADM, Doppelfaser, Ost und/oder West, optionale Steckverbinder und Gehäuse

Der optische DWDM Add/Drop-Multiplexer (OADM) ist ein passives optisches Gerät, das in WDM-Netzwerken zum Hinzufügen und Verteilen von einem/mehreren 100-GHz-DWDM-Kanälen im C-Band auf einer oder zwei Fasern verwendet wird, während der Rest der Wellenlängen als Bypass zum benötigten Ziel geleitet wird. Durch den Einsatz der DWDM-Technologie können bestehende und neue Netzwerke effizient um WDM-Funktionen erweitert und die Übertragungsdistanz für optische Signale verlängert werden. DWDM OADM-Module sind in einseitigen (Ost oder West) und zweiseitigen (Ost und West) Konfigurationen erhältlich. Mit passenden MUX/DeMUX-Einheiten, die an jedem Ende einer optischen Verbindung platziert werden, können mehrere Datenkanäle kombiniert und über eine Singlemode-Faserleitung übertragen werden. Die passiven OADM-Module können bis zu 4 Datenkanäle an jedem Punkt des Trunks hinzufügen oder entfernen

Spezifikationen
Anzahl des Kanals
1/2/4/8/16
Betrieb Wellenlänge
1520nm-1570nm
Kanalabstand
100GHz (0.8nm)
Durchlassband des Kanals
±0.11nm
Linientyp
Doppelfaser
Übertragungsrichtung
Ost und/oder West
Steckverbinder
LC/SC/FC/ST, UPC/APC poliert
Besonderer Service
Monitor/1310nm Port
1310nm Port Durchlassbandbreite
1260nm~1360nm
Gehäuse
FMU/FUD/1HE Rack/ABS-Modul
Technologie
TFF (Thin Film Filter)
Temperatur
Betrieb -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Lager -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Dual Fiber DWDM OADM für das Hinzufügen und Verringern von Netzwerken

DWDM OADM-Module sind in doppelseitigen (Ost und West) und einseitigen (Ost oder West) Konfigurationen verfügbar.

Maßgeschneiderte Kanäle und Wellenlängen für DWDM-Lösungen
Unterschiedliche Kanäle und Wellenlängen führen zu unterschiedlichen Bandbreiten und Kapazitäten. Sie können die Kanäle und Wellenlängen entsprechend Ihrer Übertragungskapazität und zukünftigen Erweiterungen auswählen.
Kanäle: 1-16CH
Grid Channel: C15-C62
Maßgeschneiderte Gehäusetypen für unterschiedliche Installationsanforderungen

Drei Gehäuseoptionen erfüllen die verschiedenen Installationsanforderungen

FMU Plug-in Mux für FMU Gehäuse, 1HE Rack Mount für die Rackmontage und ABS Pigtailed Mux mit platzsparenden Eigenschaften.

Maßgeschneiderte Multifunktions-Ports für Überwachung und Kapazitätserweiterung

Sie haben die Möglichkeit, einen Monitoranschluss zur Überwachung der Kanalleistung und einen Erweiterungsanschluss oder einen 1310nm-Anschluss zur Kapazitätserweiterung zu wählen.

Line Port

Einer der unverzichtbaren Ports für jeden C/DWDM-Kanal zum Multiplexen und Demultiplexen

Monitor Port

Verbindung mit dem Leistungsmessgerät oder OPD für eine einfache Fehlersuche

1310nm Port

Ermöglicht das Hinzufügen von bestehendem 1310nm Verkehr über Transceiver, die auf 1310nm arbeiten

Vier Anschlüsse für maßgeschneiderte Installationen
1HE Rack Mount und FMU Plug-in Module Mux/Demux können mit LC- und SC-Anschlüssen angepasst werden, während ABS Pigtailed Module Mux/Demux LC-, SC-, ST- und FC-Anschlüsse unterstützt.
LC/SC/ST/FC-Stecker sind für unterschiedliche Anforderungen verfügbar.
UPC für den digitalen Signaltransport. APC für die Übertragung von RF-Videosignalen und FTTx.
Maßgeschneiderte Lösung für Ihre Bedürfnisse
Erhöhung der Netzwerkkapazität
Bis zu 96 DWDM-Kanäle können gleichzeitig über ein Dark-Fiber-Netzwerk verbunden werden
Netzwerk-Design und -Optimierung
einschließlich einer Stückliste (BOM), um die Anforderungen an ein zukunftssicheres Netzwerk zu erfüllen
Staging- und Konfigurationsunterstützung
Umfasst den Aufbau, das Testen und die Konfiguration des gesamten Netzes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

208,92 € (exkl. MwSt.)

248,61 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich