FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland (Deutsch / € EUR)
Uns kontaktieren

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von CWDM-DF.
 Dieses Bild handelt von CWDM-DF.
 Dieses Bild handelt von CWDM-DF.
 Dieses Bild handelt von CWDM-DF.
 Dieses Bild handelt von CWDM-DF.
 Dieses Bild handelt von CWDM-DF.

Maßgeschneidert Duale Faser CWDM Mux Demux

#70410
#70410

1550nm&1310nm&Expansion&Monitor Ports

141,97 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: CWDM-DF
168,94 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CWDM-DF
2.5K verkauft
210 Bewertungen
16 Fragen
Gehäuse:
FMU Plug-In-Modul
Kanal:
2 Kanäle
Wellenlänge:
1310nm, 1370nm
Steckverbinder:
LC/UPC
Besonderer Port:
Erhältlich, Zustellung ca. am 07. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
Produktanpassung
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
Specifications
Number of Channel
2/4/8/16/18
Wavelength
1270-1610nm
Channel Spacing
20nm
Channel Bandwidth
± 6.5nm
1310nm Port Pass Band Width
1260nm~1360nm
Technology
TFF (Thin Film Filter)
Operating Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Storage Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Optionale Kanäle und Wellenlängen für CWDM-Lösungen
Der CWDM-Wellenlängensatz besteht aus einer Reihe von 18 Wellenlängen im Abstand von 20 nm, von 1270nm bis 1610nm. Sie können die Kanäle und Wellenlängen auf der Grundlage Ihrer CWDM-Lösungen auswählen.
Kanäle: 2-18CH
Wellenlänge: 1270nm-1610nm
Drei Arten von Gehäusen erfüllen unterschiedliche Installationsanforderungen

FMU Plug-in Module sollten in einem FMU Chassis installiert werden, während 1HE Rack Mount direkt auf ein Rack montiert werden kann. ABS Pigtailed Modul spart viel mehr Platz in der Anwendung.

Optional Multi-function Ports for Monitoring and Capacity Increasing

You can choose monitor port for monitoring the channel power levels and expansion port for increasing capacity. 1310nm or 1550nm Port helps expand the capacity of the network as well.

Monitor Port

Verbindung mit dem Leistungsmessgerät oder OPD für eine einfache Fehlersuche

1310nm Port

Ermöglicht das Hinzufügen von bestehendem 1310nm Verkehr über Transceiver, die auf 1310nm arbeiten

Expansion Port

Zum Anschluss eines weiteren Mux mit verschiedenen Kanälen zur Erweiterung des Systems

Vier Anschlüsse unterstützen maßgeschneiderte Installationen
1HE Rack Mount und FMU Plug-in Module Mux/Demux können mit LC- und SC-Anschlüssen angepasst werden, während ABS Pigtailed Module Mux/Demux LC-, SC-, ST- und FC-Anschlüsse bestellen können.
LC/SC/ST/FC-Stecker sind für unterschiedliche Anforderungen erhältlich.
UPC für den digitalen Signaltransport. APC für die Übertragung von RF-Videosignalen und FTTx.
Maßgeschneiderte Lösung für Ihre Bedürfnisse
Erhöhung der Netzwerkkapazität
Bis zu 96 DWDM-Kanäle können gleichzeitig über ein Dark-Fiber-Netzwerk verbunden werden
Netzwerk-Design und -Optimierung
Enthält eine Stückliste (BOM), um die Anforderungen an ein zukunftssicheres Netzwerk zu erfüllen
Staging- und Konfigurationsunterstützung
Umfasst den Aufbau, das Testen und die Konfiguration des gesamten Netzes
Spezifikationen
Specifications
Number of Channel
2/4/8/16/18
Wavelength
1270-1610nm
Channel Spacing
20nm
Channel Bandwidth
± 6.5nm
1310nm Port Pass Band Width
1260nm~1360nm
Technology
TFF (Thin Film Filter)
Operating Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Storage Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Optionale Kanäle und Wellenlängen für CWDM-Lösungen
Der CWDM-Wellenlängensatz besteht aus einer Reihe von 18 Wellenlängen im Abstand von 20 nm, von 1270nm bis 1610nm. Sie können die Kanäle und Wellenlängen auf der Grundlage Ihrer CWDM-Lösungen auswählen.
Kanäle: 2-18CH
Wellenlänge: 1270nm-1610nm
Drei Arten von Gehäusen erfüllen unterschiedliche Installationsanforderungen

FMU Plug-in Module sollten in einem FMU Chassis installiert werden, während 1HE Rack Mount direkt auf ein Rack montiert werden kann. ABS Pigtailed Modul spart viel mehr Platz in der Anwendung.

Optional Multi-function Ports for Monitoring and Capacity Increasing

You can choose monitor port for monitoring the channel power levels and expansion port for increasing capacity. 1310nm or 1550nm Port helps expand the capacity of the network as well.

Monitor Port

Verbindung mit dem Leistungsmessgerät oder OPD für eine einfache Fehlersuche

1310nm Port

Ermöglicht das Hinzufügen von bestehendem 1310nm Verkehr über Transceiver, die auf 1310nm arbeiten

Expansion Port

Zum Anschluss eines weiteren Mux mit verschiedenen Kanälen zur Erweiterung des Systems

Vier Anschlüsse unterstützen maßgeschneiderte Installationen
1HE Rack Mount und FMU Plug-in Module Mux/Demux können mit LC- und SC-Anschlüssen angepasst werden, während ABS Pigtailed Module Mux/Demux LC-, SC-, ST- und FC-Anschlüsse bestellen können.
LC/SC/ST/FC-Stecker sind für unterschiedliche Anforderungen erhältlich.
UPC für den digitalen Signaltransport. APC für die Übertragung von RF-Videosignalen und FTTx.
Maßgeschneiderte Lösung für Ihre Bedürfnisse
Erhöhung der Netzwerkkapazität
Bis zu 96 DWDM-Kanäle können gleichzeitig über ein Dark-Fiber-Netzwerk verbunden werden
Netzwerk-Design und -Optimierung
Enthält eine Stückliste (BOM), um die Anforderungen an ein zukunftssicheres Netzwerk zu erfüllen
Staging- und Konfigurationsunterstützung
Umfasst den Aufbau, das Testen und die Konfiguration des gesamten Netzes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

141,97 € (exkl. MwSt.)

168,94 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich