PANDA Polarisationserhaltende (PM) Fasern sind mit hohen Leistungseigenschaften einschließlich ausgezeichneter Doppelbrechung und geringer Dämpfung ausgelegt. FS.COM bietet das breiteste Portfolio an PM-Fasern mit Wellenlängen von 850 nm, 1310 nm und 1550 nm bis hin zu Designs wie elliptische Mantel- und Fliege-Fasern.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidertes polarisationserhaltendes(PM) LWL-Patchkabel mit langsamer Achse LC/SC/FC/ST Simplex Singlemode PVC (OFNR) 3,0mm
#70409
#70409
108,98 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: PM-OS2XXSX129,69 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: PM-OS2XXSX
1.7K verkauft
38 Bewertungen
11 Fragen
Gesamtlänge:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
m
Wellenlänge:
850nm
Steckverbinder A:
LC UPC
Steckverbinder B:
LC UPC
Kabelfarbe:
Gelb
Erhältlich, Zustellung ca. am 07. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
Hohe Leistungseigenschaften der polarisationserhaltenden Faser beinhalten ausgezeichnete Doppelbrechung und geringe Dämpfung
Spezifikationen
Fasermodus
OS2
Glasfaser
Corning
Durchmesser
3,0 mm
Kabelmantel
PVC
Wellenlänge (nm)
850/1310/1550
Steckertyp
LC/SC/FC/ST Simplex
Einfügedämpfung
≤0,4 dB
Rückflussdämpfung
UPC≥50 dB, APC≥60 dB
Maximale Dämpfung (dB/km)
3,0(PM850)/1,0(PM1310)/0,5(PM1550)
Extinktionsverhältnis
≥23 dB
Modenfelddurchmesser (µm)
5.5 ± 0.5(PM850)
9.0 ± 0.5(PM1310)
10.5 ± 0.5(PM1550)5,5 ± 0,5 (PM850)
9.0 ± 0.5(PM1310)
10.5 ± 0.5(PM1550)5,5 ± 0,5 (PM850)
Typisches Crosstalk bei 4 m (dB)
-40
Schlaglängenbereich (mm)
1,0-2,0 (PM850)
Maximales Crosstalk bei 100 m (dB)
-30
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Spezifikationen
Hohe Leistungseigenschaften der polarisationserhaltenden Faser beinhalten ausgezeichnete Doppelbrechung und geringe Dämpfung
PANDA Polarisationserhaltende (PM) Fasern sind mit hohen Leistungseigenschaften einschließlich ausgezeichneter Doppelbrechung und geringer Dämpfung ausgelegt. FS.COM bietet das breiteste Portfolio an PM-Fasern mit Wellenlängen von 850 nm, 1310 nm und 1550 nm bis hin zu Designs wie elliptische Mantel- und Fliege-Fasern.
Spezifikationen
Fasermodus
OS2
Glasfaser
Corning
Durchmesser
3,0 mm
Kabelmantel
PVC
Wellenlänge (nm)
850/1310/1550
Steckertyp
LC/SC/FC/ST Simplex
Einfügedämpfung
≤0,4 dB
Rückflussdämpfung
UPC≥50 dB, APC≥60 dB
Maximale Dämpfung (dB/km)
3,0(PM850)/1,0(PM1310)/0,5(PM1550)
Extinktionsverhältnis
≥23 dB
Modenfelddurchmesser (µm)
5.5 ± 0.5(PM850)
9.0 ± 0.5(PM1310)
10.5 ± 0.5(PM1550)5,5 ± 0,5 (PM850)
9.0 ± 0.5(PM1310)
10.5 ± 0.5(PM1550)5,5 ± 0,5 (PM850)
Typisches Crosstalk bei 4 m (dB)
-40
Schlaglängenbereich (mm)
1,0-2,0 (PM850)
Maximales Crosstalk bei 100 m (dB)
-30
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
108,98 € (exkl. MwSt.)
129,69 € (inkl. MwSt.)
Erhältlich