FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland (Deutsch / € EUR)
Uns kontaktieren

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.

Maßgeschneidertes MTP® 24 Fasern OS2 9/125 Singlemode Umwandlung Harnesskabel

#69996
#69996

40/100G Base-24-Verkabelungssystem

222,42 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: 24FMTPSMF
264,68 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 24FMTPSMF
412 verkauft
9 Bewertungen
8 Fragen
Gesamtlänge:
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Kabeltyp:
3x MTP-8 auf MTP-24
Steckverbinder A:
MTP-8 Female APC 0,35dB
Steckverbinder B:
MTP-24 Female APC 0,35dB
Kabelmantel:
Plenum, Rundkabel
Erhältlich, Zustellung ca. am 24. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

24 Fasern MTP® auf MTP® Interconnect-Umwandlung Harnesskabel

Das MTP®-Umwandlungskabel ist so konzipiert, um ein flexibleres Multifaser-Verkabelungssystem basierend auf MTP®-Produkten zu bieten. Im Gegensatz zu MTP® Harnesskabel sind MTP®-Umwandlungskabel mit MTP®-Stecker an beiden Enden abgeschlossen, wodurch mehr Möglichkeiten für das vorhandene 24 Faser-Verkabelungssystem bereitgestellt werden können.

Die 40G/100G MTP®-Umwandlungskabel eliminieren die verschwendeten Fasern in aktuellen 40G-Übertragungen und kommenden 100G Übertragungen. Im Vergleich zu Kauf und Installation separater Umwandlungskassetten ist die Verwendung von MTP®-Umwandlungskabeln eine kostengünstigere und verlustärmere Wahl.

Spezifikationen
Faserstecker
US Conec MTP
Steckverbinder-Keilnut
Oben nach unten
Fasermodus
OS2 9/125μm
Geschlecht
Female/Male
Faserzahl
24 Fasern
Außendurchmesser
3.0 mm
Flammenbewertung
LSZH/OFNP
Testwellenlänge
850nm
Einfügungsdämpfung
≤0.35/0.75dB (Elite/Standard)
Rückflussdämpfung
≥60dB
Haltbarkeit
≥500 mal
Betriebstemperatur
-40 ~ 85°C
* MTP® ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM sind Partner bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP®-Serie.
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

1X2 MTP®-Konvertierungskabel für die 100G-Übertragung

Mit dieser Art von Base-12-Konvertierungskabeln können Benutzer die 12-Faser-MTP®-Backbone-Trunks in Base-24-Verbindungen umwandeln, um 100G-Datenraten zu erreichen.

Einfache Installation und leistungsstarke Vorteile erleichtern Ihren Anschluss

US Conec MTP®-Stecker

Der MTP®-Stecker wird von US Conec hergestellt und ist für verlustarme und verlustbehaftete SM- und MM-Anwendungen geeignet.

Perfekte Hochleistungsfasern von Corning

Ausschließliche Verwendung von Corning-Glasfasern, die die Normen ISO/IEC, ITU-T, GB/T, YD/T und RoHS usw. erfüllen.

10mm Minimaler Biegeradius

BIF zeigt eine große Widerstandsfähigkeit in Situationen, in denen Fasern durch Klemmen oder Heften an Oberflächen befestigt werden.

Spezifikationen

24 Fasern MTP® auf MTP® Interconnect-Umwandlung Harnesskabel

Das MTP®-Umwandlungskabel ist so konzipiert, um ein flexibleres Multifaser-Verkabelungssystem basierend auf MTP®-Produkten zu bieten. Im Gegensatz zu MTP® Harnesskabel sind MTP®-Umwandlungskabel mit MTP®-Stecker an beiden Enden abgeschlossen, wodurch mehr Möglichkeiten für das vorhandene 24 Faser-Verkabelungssystem bereitgestellt werden können.

Die 40G/100G MTP®-Umwandlungskabel eliminieren die verschwendeten Fasern in aktuellen 40G-Übertragungen und kommenden 100G Übertragungen. Im Vergleich zu Kauf und Installation separater Umwandlungskassetten ist die Verwendung von MTP®-Umwandlungskabeln eine kostengünstigere und verlustärmere Wahl.

Spezifikationen
Faserstecker
US Conec MTP
Steckverbinder-Keilnut
Oben nach unten
Fasermodus
OS2 9/125μm
Geschlecht
Female/Male
Faserzahl
24 Fasern
Außendurchmesser
3.0 mm
Flammenbewertung
LSZH/OFNP
Testwellenlänge
850nm
Einfügungsdämpfung
≤0.35/0.75dB (Elite/Standard)
Rückflussdämpfung
≥60dB
Haltbarkeit
≥500 mal
Betriebstemperatur
-40 ~ 85°C
* MTP® ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM sind Partner bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP®-Serie.
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
1X2 MTP®-Konvertierungskabel für die 100G-Übertragung

Mit dieser Art von Base-12-Konvertierungskabeln können Benutzer die 12-Faser-MTP®-Backbone-Trunks in Base-24-Verbindungen umwandeln, um 100G-Datenraten zu erreichen.

Einfache Installation und leistungsstarke Vorteile erleichtern Ihren Anschluss

US Conec MTP®-Stecker

Der MTP®-Stecker wird von US Conec hergestellt und ist für verlustarme und verlustbehaftete SM- und MM-Anwendungen geeignet.

Perfekte Hochleistungsfasern von Corning

Ausschließliche Verwendung von Corning-Glasfasern, die die Normen ISO/IEC, ITU-T, GB/T, YD/T und RoHS usw. erfüllen.

10mm Minimaler Biegeradius

BIF zeigt eine große Widerstandsfähigkeit in Situationen, in denen Fasern durch Klemmen oder Heften an Oberflächen befestigt werden.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

222,42 € (exkl. MwSt.)

264,68 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich