FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 0.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 0.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 1.

Uniboot Biegeunempfindliches LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, Duplex 0.2dB IL OM3 Multimode LC UPC auf LC UPC 2.0mm

#68572
#68572

Maßgeschneidert OM3 LC/SC UPC Duplex Uniboot LWL-Patchkabel

11,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: HD-OM3XXULCDX
13,09 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: HD-OM3XXULCDX
4.2K verkauft
19 Bewertungen
10 Fragen
Gesamtlänge:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Steckverbinder:
Standard Clip LC
Kabelmantel:
PVC
Erhältlich, Zustellung ca. am 31. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Hochwertige Uniboot LC auf LC, Biegeunempfindliches LWL-Patchkabel

Mit dem LC-LC Uniboot Stecker können zwei Fasern durch eine Einzelmantel von 2,0mm getragen werden. Es kann in hochdichten Verkabelungsbereichen wie Rechenzentren verwendet werden, was Platz spart, den Luftstrom und die Energieeffizienz verbessert und Probleme beim Kabelmanagement reduziert. Das biegeunempfindliche Kabel kann auch um Ecken geheftet und gebogen werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC auf LC/SC auf SC
Poliertyp
UPC auf UPC
Fasermodus
OM3 50/125μm
Wellenlänge
850/1300nm
Faserzahl
Duplex
Faserklasse
Biegeunempfindlich
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Rückflussdämpfung
≥30dB
Dämpfung bei 850 nm
2.3 dB/km
Dämpfung bei 1300 nm
0.6 dB/km
Mindestbiegeradius
7.5mm
Kabeldurchmesser
2.0mm
Kabelmantel
PVC/OFNP
Mantelfarbe
Aqua
Polarität
A(Tx) auf B(Rx)
Betriebstemperatur
-20 bis 70°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Vier Typen von Uniboot-Kabeln für Anwendungen mit hoher Dichte

Das Uniboot-Design verbessert die Effektivität und Flexibilität des Kabelmanagements und spart gleichzeitig viel Platz. Es ist eine ideale Lösung für Verkabelungszentren mit hoher Dichte.

7,5 mm min. Biegeradius

Die BIF-Faser ermöglicht engere Kabelbögen für die Verlegung.

Max. 100 N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verringert das Risiko von Ausfallzeiten durch Einklemmen.

Ultra-pure Glassfasern

Hohe Faserreinheit und keine Fremdstoffe sorgen für geringe Dämpfung und geringen Signalverlust.

Zwei Mantelmaterialien, die in verschiedenen Verkabelungsbereichen verwendet werden
Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen PVC- und OFNP-Mänteln zu kennen, da
jeder der beiden Typen an verschiedenen Orten verwendet wird.
Die PVC-Kabel (OFNR) sind antioxidativ und eignen sich für Steigleitungen und die Verkabelung innerhalb eines Gebäudes zwischen den Etagen.
Die OFNP-Kabel haben eine hohe Brandschutzklasse und eignen sich für vertikale Verlegungen zwischen den Stockwerken in Rechenzentren.
Maßgeschneiderte, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Produkte
Vielfältige benutzerdefinierte Optionen
Wählen Sie geeignete Optionen basierend auf Ihren Anwendungen.
Strenge Qualitätskontrolle
Gewährleistet qualitativ hochwertige Produkte mit modernsten Prüfeinrichtungen.
Tech-Support
Erhalten Sie Unterstützung von einem professionellen Ingenieurteam.
Spezifikationen

Hochwertige Uniboot LC auf LC, Biegeunempfindliches LWL-Patchkabel

Mit dem LC-LC Uniboot Stecker können zwei Fasern durch eine Einzelmantel von 2,0mm getragen werden. Es kann in hochdichten Verkabelungsbereichen wie Rechenzentren verwendet werden, was Platz spart, den Luftstrom und die Energieeffizienz verbessert und Probleme beim Kabelmanagement reduziert. Das biegeunempfindliche Kabel kann auch um Ecken geheftet und gebogen werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC auf LC/SC auf SC
Poliertyp
UPC auf UPC
Fasermodus
OM3 50/125μm
Wellenlänge
850/1300nm
Faserzahl
Duplex
Faserklasse
Biegeunempfindlich
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Rückflussdämpfung
≥30dB
Dämpfung bei 850 nm
2.3 dB/km
Dämpfung bei 1300 nm
0.6 dB/km
Mindestbiegeradius
7.5mm
Kabeldurchmesser
2.0mm
Kabelmantel
PVC/OFNP
Mantelfarbe
Aqua
Polarität
A(Tx) auf B(Rx)
Betriebstemperatur
-20 bis 70°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Vier Typen von Uniboot-Kabeln für Anwendungen mit hoher Dichte

Das Uniboot-Design verbessert die Effektivität und Flexibilität des Kabelmanagements und spart gleichzeitig viel Platz. Es ist eine ideale Lösung für Verkabelungszentren mit hoher Dichte.

7,5 mm min. Biegeradius

Die BIF-Faser ermöglicht engere Kabelbögen für die Verlegung.

Max. 100 N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verringert das Risiko von Ausfallzeiten durch Einklemmen.

Ultra-pure Glassfasern

Hohe Faserreinheit und keine Fremdstoffe sorgen für geringe Dämpfung und geringen Signalverlust.

Zwei Mantelmaterialien, die in verschiedenen Verkabelungsbereichen verwendet werden
Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen PVC- und OFNP-Mänteln zu kennen, da
jeder der beiden Typen an verschiedenen Orten verwendet wird.
Die PVC-Kabel (OFNR) sind antioxidativ und eignen sich für Steigleitungen und die Verkabelung innerhalb eines Gebäudes zwischen den Etagen.
Die OFNP-Kabel haben eine hohe Brandschutzklasse und eignen sich für vertikale Verlegungen zwischen den Stockwerken in Rechenzentren.
Maßgeschneiderte, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Produkte
Vielfältige benutzerdefinierte Optionen
Wählen Sie geeignete Optionen basierend auf Ihren Anwendungen.
Strenge Qualitätskontrolle
Gewährleistet qualitativ hochwertige Produkte mit modernsten Prüfeinrichtungen.
Tech-Support
Erhalten Sie Unterstützung von einem professionellen Ingenieurteam.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

11,00 € (exkl. MwSt.)

13,09 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich