Das FTDX-Filter-WDM-Modul, das häufig in EDFA-, Raman-Verstärkern, WDM-Netzwerken und Glasfaserinstrumenten verwendet wird, basiert auf der TFF-Technologie (Thin Film Filter). Das Gerät kombiniert oder trennt Licht mit unterschiedlichen Wellenlängen in einem weiten Wellenlängenbereich. Es kann die Kapazität einer einzelnen Faser erweitern, um eine bidirektionale Kommunikation zu erreichen, so dass sie bei der Aufrüstung und Erweiterung von optischen Netzwerken weit verbreitet ist, oder neue umfassende Geschäftsbereiche usw. einführen.
FS.COM bietet filterbasierte WDM-Filtergeräte (Wavelength Division Multiplexing), die für Ihre speziellen Anwendungen an die jeweiligen Wellenlängenbänder angepasst sind. Wie Sie vielleicht wissen, arbeitet das GEPON-System selbst mit 1310/1490, sodass das CATV-Signal hier über dieselbe Faser mit 1550 nm geliefert wird, und FWDM ist ein Ort, an dem all dies "gemischt" wird..