1 Ergebnis für „64941“
Produkte
Das Produkt 64941 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
Maßgeschneidertes LC festes LWL-Dämpfungsglied, SM, Stecker-Buchse, 1~25dB Optional #11820
Male auf Female | 1260nm-1620nm | 1-25dB3,20 € (exkl. MwSt.)3,81 € (inkl. MwSt.) Vorbestellung, Versand bis 24. Mai., 2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden DE@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat