FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von BAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.
 Dieses Bild handelt von BAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.
 Dieses Bild handelt von BAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.
 Dieses Bild handelt von BAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.

IP67 MPO Schottadapter/Führungshülse mit Staubkappe

#63042
#63042

Kunststoff Zirkoniumdioxid-Hülse ≤0.35dB

36,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: BAP-IP67MPO-IP67MPO-FS
42,84 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: BAP-IP67MPO-IP67MPO-FS
1.7K verkauft
9 Bewertungen
11 Fragen
19 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 29. Apr., 2024
30 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 08. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

IP67 MTP®/MPO-8/12/24 Schottadapter für raue Umgebungen

Der IP67 MTP®/MPO-Bulkhead-Adapter wurde entwickelt, um eine MTP®/MPO-Kabel-zu-Geräte-Glasfaserverbindung herzustellen. Der Adapter entspricht der Schutzklasse IP67 und ist die ideale Wahl für eine kostengünstige und einfach zu verwendende Lösung in der Industrie, für Fiber to Antenna (FTTA) oder andere raue Umgebungsbedingungen

Die Staubschutzkappe ist die ideale Lösung, um robuste Patchkabel vor Witterungseinflüssen oder versehentlicher Beschädigung zu schützen, wenn sie nicht mit einer Steckdose in Ihrem robusten Verkabelungssystem verbunden sind.

Spezifikationen
Produkttyp
MTP/MPO
Keilnut
Gegenläufig (oben-unten)
IP-Rating
IP67
Einfügedämpfung
≤0.35dB
Brennbarkeitsklasse
UL94-V2
Temperatur
Betrieb -40°C bis 80°C
Lagerung -40°C bis 80°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Erweiterung der Glasfaserverbindung mit Adaptern
Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation zwischen zwei Geräten aus der Entfernung durch eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung.
Staubschutzkappe
Schützt den Adapter vor Staub und hält ihn sauber
Hochpräzise Keramikhülse
Gewährleistet die maximale Verbindung zwischen den Fasern
Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen

Mit seinen wasser- und staubdichten Eigenschaften eignet sich der MTP/MPO-Bulkhead-Adapter zur Befestigung von Kabelbaugruppen an Abschlussdosen für raue Umgebungsbedingungen, z. B. bei Veranstaltungen im Freien, bei denen Ton- oder Videoübertragung erforderlich ist, und überall dort, wo robuste, wasserdichte Verbindungen erforderlich sind..

Spezifikationen

IP67 MTP®/MPO-8/12/24 Schottadapter für raue Umgebungen

Der IP67 MTP®/MPO-Bulkhead-Adapter wurde entwickelt, um eine MTP®/MPO-Kabel-zu-Geräte-Glasfaserverbindung herzustellen. Der Adapter entspricht der Schutzklasse IP67 und ist die ideale Wahl für eine kostengünstige und einfach zu verwendende Lösung in der Industrie, für Fiber to Antenna (FTTA) oder andere raue Umgebungsbedingungen

Die Staubschutzkappe ist die ideale Lösung, um robuste Patchkabel vor Witterungseinflüssen oder versehentlicher Beschädigung zu schützen, wenn sie nicht mit einer Steckdose in Ihrem robusten Verkabelungssystem verbunden sind.

Spezifikationen
Produkttyp
MTP/MPO
Keilnut
Gegenläufig (oben-unten)
IP-Rating
IP67
Einfügedämpfung
≤0.35dB
Brennbarkeitsklasse
UL94-V2
Temperatur
Betrieb -40°C bis 80°C
Lagerung -40°C bis 80°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Erweiterung der Glasfaserverbindung mit Adaptern
Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation zwischen zwei Geräten aus der Entfernung durch eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung.
Staubschutzkappe
Schützt den Adapter vor Staub und hält ihn sauber
Hochpräzise Keramikhülse
Gewährleistet die maximale Verbindung zwischen den Fasern
Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen

Mit seinen wasser- und staubdichten Eigenschaften eignet sich der MTP/MPO-Bulkhead-Adapter zur Befestigung von Kabelbaugruppen an Abschlussdosen für raue Umgebungsbedingungen, z. B. bei Veranstaltungen im Freien, bei denen Ton- oder Videoübertragung erforderlich ist, und überall dort, wo robuste, wasserdichte Verbindungen erforderlich sind..

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

36,00 € (exkl. MwSt.)

42,84 € (inkl. MwSt.)

19 Stk. im DE-Lager
30 Stk. im Global-Lager