1 Ergebnis für „62792“
Produkte
Das Produkt 62792 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
Cat6a Vorkonfektioniertes Kupfer-Trunkkabel, 6 Buchse auf 6 Buchse, abgeschirmtes SFTP Netzwerkkabel, PVC CMR, 3m (10ft) #69166
23 AWG | Geflochtene Hülse | Fluke Test | Schnellinstallation | PoE++ | Rechenzentrum109,00 € (exkl. MwSt.)129,71 € (inkl. MwSt.) 2 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 14. Mai., 2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden de@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat