1 Ergebnis für „62777“
Produkte
Das Produkt 62777 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
- Bestseller
Cat6a Vorkonfektioniertes Kupfer-Trunkkabel, 6 Buchse auf 6 Buchse, abgeschirmtes SFTP Netzwerkkabel, PVC CMR, 5m (16ft) #69167
23 AWG | Geflochtene Hülse | Fluke Test | Schnellinstallation | PoE++ | Rechenzentrum119,00 € (exkl. MwSt.)141,61 € (inkl. MwSt.) 6 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 29. Apr., 2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden de@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat