1 Ergebnis für „62665“
Produkte
Das Produkt 62665 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
- Bestseller
Cat6 Vorkonfektioniertes Kupfer-Trunkkabel, 6 Buchse auf 6 Buchse, ungeschirmtes UTP Netzwerkkabel, PVC CMR, 5m (16ft) #69162
23 AWG | Geflochtene Hülse | Fluke Test | Schnellinstallation | PoE+ | Rechenzentrum85,00 € (exkl. MwSt.)101,15 € (inkl. MwSt.) 12 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 30. Apr., 202444 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15. Mai., 2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden de@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat