FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPOM4.
01:10
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPOM4.

MTP® Trunkkabel mit maßgeschneiderter Länge, 12-144 Fasern, MTP®-12 OM4 Multimode HD BIF, Elite, LSZH Bündel

#61724
#61724

40/100G Base-8/12 Verkabelungssystem

68,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: HD-12FMTPOM4
80,92 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: HD-12FMTPOM4
3.8K verkauft
39 Bewertungen
13 Fragen
Gesamtlänge:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Faseranzahl:
12 Fasern (1x 12F)
Steckverbinder A:
Female UPC 0,35dB
Steckverbinder B:
Female UPC 0,35dB
Polarität:
Polarität A Straight-Through
Zugöse:
Keiner
Erhältlich, Zustellung ca. am 03. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
Produktanpassung
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen

MTP auf MTP, 12-144 Fasern, Push Pull Tab Steckverbinder, LSZH Multimode HD Biegeunempfindliches Trunkkabel

MTP®-HD auf MTP®-HD (Hohe Dichte) LWL-Patchkabel ermöglichen hochdichte Verbindungen zwischen Netzwerkgeräten in Telekommunikationsräumen. Der Push/Pull Tab Stecker kann mit einem einfachen Pull Tab entfernt werden, so dass bei dichten Anwendungen kein Fingerzugriff auf den Freigabemechanismus der MTP® Steckverbinder erforderlich ist.

Spezifikationen
Steckverbinder
US Conec MTP Push Pull Tab
Faser-Kategorie
OM4 50/125 MMF
Faserzahl
12-144 Fasern
Außendurchmesser
3.0mm-17.3mm
Testwellenlänge
850nm
Haltbarkeit
≥200 times
Einfügedämpfung
≤0.35dB
Rückflussdämpfung
≥20dB
Kabelmantel
LSZH
Mantelfarbe
Magenta
Betriebstemperatur
-10°C bis 60°C
Lagertemperatur
-40°C bis 70°C
* MTP® ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM sind Partner bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP®-Serie.
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

„All-in-One" MTP® Trunkkabel

Push/pull-Tab-Steckverbinder sind einfach mit einer Hand zu installieren und zu entfernen

100% Test für niedrigere Einfügedämpfung und Rückreflexion

BIF ermöglichen das Routing durch enge Räume ohne Auswirkung auf die Leistung

Verbessertes Design der LWL-Patchkabel für Anwendungen mit hoher Dichte

Multi-Faser-Terminierung zum Aufstecken

Raucharme Null-Halogen-Eigenschaft ist optimal für Bereiche mit hoher Datendichte.

Hochfester, geschlossener Maschenmantel

Gewährleistet eine knickfreie Handhabung und sorgt für eine optimale Kabelausrichtung und begrenzt Kabelkreuzungen.

Biegeunempfindliche Faser

Leistungsstarke biegeunempfindliche Faser

Spezifikationen

MTP auf MTP, 12-144 Fasern, Push Pull Tab Steckverbinder, LSZH Multimode HD Biegeunempfindliches Trunkkabel

MTP®-HD auf MTP®-HD (Hohe Dichte) LWL-Patchkabel ermöglichen hochdichte Verbindungen zwischen Netzwerkgeräten in Telekommunikationsräumen. Der Push/Pull Tab Stecker kann mit einem einfachen Pull Tab entfernt werden, so dass bei dichten Anwendungen kein Fingerzugriff auf den Freigabemechanismus der MTP® Steckverbinder erforderlich ist.

Spezifikationen
Steckverbinder
US Conec MTP Push Pull Tab
Faser-Kategorie
OM4 50/125 MMF
Faserzahl
12-144 Fasern
Außendurchmesser
3.0mm-17.3mm
Testwellenlänge
850nm
Haltbarkeit
≥200 times
Einfügedämpfung
≤0.35dB
Rückflussdämpfung
≥20dB
Kabelmantel
LSZH
Mantelfarbe
Magenta
Betriebstemperatur
-10°C bis 60°C
Lagertemperatur
-40°C bis 70°C
* MTP® ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM sind Partner bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP®-Serie.
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
„All-in-One" MTP® Trunkkabel

Push/pull-Tab-Steckverbinder sind einfach mit einer Hand zu installieren und zu entfernen

100% Test für niedrigere Einfügedämpfung und Rückreflexion

BIF ermöglichen das Routing durch enge Räume ohne Auswirkung auf die Leistung

Verbessertes Design der LWL-Patchkabel für Anwendungen mit hoher Dichte

Multi-Faser-Terminierung zum Aufstecken

Raucharme Null-Halogen-Eigenschaft ist optimal für Bereiche mit hoher Datendichte.

Hochfester, geschlossener Maschenmantel

Gewährleistet eine knickfreie Handhabung und sorgt für eine optimale Kabelausrichtung und begrenzt Kabelkreuzungen.

Biegeunempfindliche Faser

Leistungsstarke biegeunempfindliche Faser

Fragen & Antworten

Bewertungen

68,00 € (exkl. MwSt.)

80,92 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich