FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPSMF.
01:10
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von HD-12FMTPSMF.

MTP® Trunkkabel mit maßgeschneiderter Länge, 12-144 Fasern, MTP®-12 OS2 Singlemode, HD BIFs, Elite, LSZH Bündel

#61710
#61710

40/100G Base-8/12 Verkabelungssystem

80,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: HD-12FMTPSMF
95,20 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: HD-12FMTPSMF
629 verkauft
39 Bewertungen
14 Fragen
Gesamtlänge:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Faseranzahl:
12 Fasern (1x 12F)
Steckverbinder A:
Female APC 0,35dB
Steckverbinder B:
Female APC 0,35dB
Polarität:
Polarität B Cross
Zugöse:
Keiner
Erhältlich, Zustellung ca. am 04. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
Produktanpassung
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen

MTP auf MTP, 12 -144 Fasern, Push Pull Tab Steckverbinder, LSZH Multimode HD Biegeunempfindliches Trunkkabel

MTP®-HD auf MTP®-HD (Hohe Dichte) LWL-Patchkabel ermöglichen hochdichte Verbindungen zwischen Netzwerkgeräten in Telekommunikationsräumen. Der Push/Pull Tab Stecker kann mit einem einfachen Pull Tab entfernt werden, so dass bei dichten Anwendungen kein Fingerzugriff auf den Freigabemechanismus der MTP® Steckverbinder erforderlich ist.

Spezifikationen
Steckverbinder
US Conec MTP Push Pull Tab
Faser-Kategorie
OS2 9/125 SMF
Faserzahl
12-144 Fasern
Außendurchmesser
3.0mm-17.3mm
Testwellenlänge
1310nm
Haltbarkeit
≥200 times
Einfügedämpfung
≤0.35dB
Rückflussdämpfung
≥60dB
Kabelmantel
LSZH
Mantelfarbe
Gelb
Betriebstemperatur
-10°C bis 60°C
Lagertemperatur
-40°C bis 70°C
* MTP® ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM sind Partner bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP®-Serie.
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

„All-in-One" MTP Trunkkabel

Push/pull-Tab-Steckverbinder sind einfach mit einer Hand zu installieren und zu entfernen

100% Test für niedrigere Einfügedämpfung und Rückreflexion

BIF ermöglichen das Routing durch enge Räume ohne Auswirkung auf die Leistung

Verbessertes Design der LWL-Patchkabel für Anwendungen mit hoher Dichte

1. Einstecken von Multi-Fasern

Bekannt für kompaktes Design und einfaches Ein- und Ausstecken. Sie können das Multifaser-kabel einfach mit einer Hand installieren oder entfernen.

2. Hochfester, geschlossener Masche-Mantel

Gewährleistet eine angenehme Handhabung und schafft eine optische Kabelausrichtung und begrenzt den Kabelübergang.

3. Biegeunempfindliche Faser & LSZH Mantel

Leistungsstarke Faser mit unempfindlicher Biege & Niedrig-Rauch-Null-Halogen-Eigenschaft sind optimal für Bereiche des hochdichten Datenzentrums.

Verpackung & Etikettierung

Dieses einfach zu entnehmende und gut geschützte Glasfaserkabelpaket ist standardmäßig von FS beschriftet und gekennzeichnet. Kundenspezifische Etiketten oder Verpackungslösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Spezifikationen

MTP auf MTP, 12 -144 Fasern, Push Pull Tab Steckverbinder, LSZH Multimode HD Biegeunempfindliches Trunkkabel

MTP®-HD auf MTP®-HD (Hohe Dichte) LWL-Patchkabel ermöglichen hochdichte Verbindungen zwischen Netzwerkgeräten in Telekommunikationsräumen. Der Push/Pull Tab Stecker kann mit einem einfachen Pull Tab entfernt werden, so dass bei dichten Anwendungen kein Fingerzugriff auf den Freigabemechanismus der MTP® Steckverbinder erforderlich ist.

Spezifikationen
Steckverbinder
US Conec MTP Push Pull Tab
Faser-Kategorie
OS2 9/125 SMF
Faserzahl
12-144 Fasern
Außendurchmesser
3.0mm-17.3mm
Testwellenlänge
1310nm
Haltbarkeit
≥200 times
Einfügedämpfung
≤0.35dB
Rückflussdämpfung
≥60dB
Kabelmantel
LSZH
Mantelfarbe
Gelb
Betriebstemperatur
-10°C bis 60°C
Lagertemperatur
-40°C bis 70°C
* MTP® ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM sind Partner bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP®-Serie.
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
„All-in-One" MTP Trunkkabel

Push/pull-Tab-Steckverbinder sind einfach mit einer Hand zu installieren und zu entfernen

100% Test für niedrigere Einfügedämpfung und Rückreflexion

BIF ermöglichen das Routing durch enge Räume ohne Auswirkung auf die Leistung

Verbessertes Design der LWL-Patchkabel für Anwendungen mit hoher Dichte

1. Einstecken von Multi-Fasern

Bekannt für kompaktes Design und einfaches Ein- und Ausstecken. Sie können das Multifaser-kabel einfach mit einer Hand installieren oder entfernen.

2. Hochfester, geschlossener Masche-Mantel

Gewährleistet eine angenehme Handhabung und schafft eine optische Kabelausrichtung und begrenzt den Kabelübergang.

3. Biegeunempfindliche Faser & LSZH Mantel

Leistungsstarke Faser mit unempfindlicher Biege & Niedrig-Rauch-Null-Halogen-Eigenschaft sind optimal für Bereiche des hochdichten Datenzentrums.

Verpackung & Etikettierung

Dieses einfach zu entnehmende und gut geschützte Glasfaserkabelpaket ist standardmäßig von FS beschriftet und gekennzeichnet. Kundenspezifische Etiketten oder Verpackungslösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Fragen & Antworten

Bewertungen

80,00 € (exkl. MwSt.)

95,20 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich