Biegeunempfindliche Glasfaserkabel mit extrem niedrigem IL (0,15 dB) weisen im Vergleich zu herkömmlichen biegeunempfindlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung auf, wenn sie gebogen oder verdreht werden. Dies macht die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter. Außerdem können Sie dadurch mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren und anderen Unternehmensnetzwerken sparen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidert Duplex Typisch 0.08dB Einfügedämpfung OM2 Multimode LC/SC/FC/ST PVC 2.0mm Biegeunempfindlich LWL-Patchkabel
LC/SC/FC/ST 50/125 OM2 Duplex Multimode Elite biegeunempfindliches Glasfaser-Patchkabel
Merkmale
LC/SC/FC/ST 50/125 OM2 Duplex Multimode Elite biegeunempfindliches Glasfaser-Patchkabel
Biegeunempfindliche Glasfaserkabel mit extrem niedrigem IL (0,15 dB) weisen im Vergleich zu herkömmlichen biegeunempfindlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung auf, wenn sie gebogen oder verdreht werden. Dies macht die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter. Außerdem können Sie dadurch mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren und anderen Unternehmensnetzwerken sparen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
7,60 € (exkl. MwSt.)
9,04 € (inkl. MwSt.)