FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.

Juniper Networks QFX-SFP-1/10GE-SR-X-kompatibles SFP+ Dual-Rate 1000BASE-SX und 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul

#58800
#58800

VCSEL ≤1W Duplex LC MMF

20,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GSR-85
23,80 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GSR-85
2.2K verkauft
140 Bewertungen
8 Fragen
5882 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 25. Apr., 2024
2693 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 08. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Juniper Networks QFX-SFP-1/10GE-SR-X Kompatibel Dual-Rate 1000BASE-SX und 10GBASE-SR SFP+ Transceiver (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)

Juniper Networks QFX-SFP-1/10GE-SR-X kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 300 m über OM3 MMF mit einem LC-Duplex-Steckverbinder. Dieser Transceiver ist mit SFF-8431, IEEE 802.3-2012 10G-SR/SW und 1000BASE-SX. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar. Mit geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist dieser 10G-SFP+-Transceiver ideal für Rechenzentren, 1G- und 10G-Ethernet usw.

Spezifikationen
Juniper Kompatibel
QFX-SFP-1/10GE-SR-X
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
1/10.3 Gbps
Wellenlänge
850 nm
Max. Kabeldistanz
300 m@OM3/400 m@OM4
Steckverbinder
Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-7,3~-1 dbm
Empfängerempfindlichkeit
< -11.1 dbm
Leistungsbudget
3.8dB
Empfängerüberlastung
0,5 dbm
Typischer Stromverbrauch
≤0,6 W
Extinktionsverhältnis
>3 db
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Konform, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Merkmale

10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 0,6 W niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen zu helfen, schnell auf 10G-Übertragung hochzufahren.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der entsprechenden Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen guten Betrieb garantiert.
Umfassende Testserhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Test des optischen Spektrums
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenspielraum >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Datenrate (Max)
10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
1/10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
Wellenlänge
850 nm
850 nm
1310 nm
1310 nm
Kabelabstand (Max)
300 m@OM3
400 m@OM4
30 m
80 m
300 m@OM3
400 m@OM4
220 m@OM3
300 m@SMF
2 km
Kabeltyp
MMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
MMF
MMF/SMF
SMF
Sendeleistung
-7,3~-1 dBm
-6~ -1 dBm
-7,3~-1 dBm
-6,5~-0,5 dBm
-8,2~-0,5 dBm
Empfindlichkeit der Empfänger
<-11.1 dBm
<-11.1 dBm
< -8.4dBm
<-12.6dBm
Stromverbrauch
<1 W
<0,5W
<2.9W
<2,5 W
<2,5 W
<1 W
<1 W
<1 W
Betriebstemperatur
0 bis 70 °C
-40 bis 85 °C (IND)
0 bis 70 °C
-40 bis 85 °C (IND)
0 bis 70 °C
0 bis 70 °C
0 bis 70 °C
0 bis 70 °C
Spezifikationen

Juniper Networks QFX-SFP-1/10GE-SR-X Kompatibel Dual-Rate 1000BASE-SX und 10GBASE-SR SFP+ Transceiver (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)

Juniper Networks QFX-SFP-1/10GE-SR-X kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 300 m über OM3 MMF mit einem LC-Duplex-Steckverbinder. Dieser Transceiver ist mit SFF-8431, IEEE 802.3-2012 10G-SR/SW und 1000BASE-SX. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar. Mit geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist dieser 10G-SFP+-Transceiver ideal für Rechenzentren, 1G- und 10G-Ethernet usw.

Spezifikationen
Juniper Kompatibel
QFX-SFP-1/10GE-SR-X
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
1/10.3 Gbps
Wellenlänge
850 nm
Max. Kabeldistanz
300 m@OM3/400 m@OM4
Steckverbinder
Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-7,3~-1 dbm
Empfängerempfindlichkeit
< -11.1 dbm
Leistungsbudget
3.8dB
Empfängerüberlastung
0,5 dbm
Typischer Stromverbrauch
≤0,6 W
Extinktionsverhältnis
>3 db
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Konform, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 0,6 W niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen zu helfen, schnell auf 10G-Übertragung hochzufahren.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der entsprechenden Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen guten Betrieb garantiert.
Umfassende Testserhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Test des optischen Spektrums
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenspielraum >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Datenrate (Max)
10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
1/10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
Wellenlänge
850 nm
850 nm
1310 nm
1310 nm
Kabelabstand (Max)
300 m@OM3
400 m@OM4
30 m
80 m
300 m@OM3
400 m@OM4
220 m@OM3
300 m@SMF
2 km
Kabeltyp
MMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
MMF
MMF/SMF
SMF
Sendeleistung
-7,3~-1 dBm
-6~ -1 dBm
-7,3~-1 dBm
-6,5~-0,5 dBm
-8,2~-0,5 dBm
Empfindlichkeit der Empfänger
<-11.1 dBm
<-11.1 dBm
< -8.4dBm
<-12.6dBm
Stromverbrauch
<1 W
<0,5W
<2.9W
<2,5 W
<2,5 W
<1 W
<1 W
<1 W
Betriebstemperatur
0 bis 70 °C
-40 bis 85 °C (IND)
0 bis 70 °C
-40 bis 85 °C (IND)
0 bis 70 °C
0 bis 70 °C
0 bis 70 °C
0 bis 70 °C

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

20,00 € (exkl. MwSt.)

23,80 € (inkl. MwSt.)

5882 Stk. im DE-Lager
2693 Stk. im Global-Lager