1 Ergebnis für „57277“
Produkte
Das Produkt 57277 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
- Bestseller
XFP Transceiver Module mit DOM - Maßgeschneidert 10G CWDM 1470nm-1610nm 80km LC SMF für Übertragung #29739
Übertragung | Duplex LC | SMF669,00 € (exkl. MwSt.)796,11 € (inkl. MwSt.) Vorbestellung, Versand bis 03. Juni., 2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden DE@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat