1 Ergebnis für „57260“
Produkte
Das Produkt 57260 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
XFP Transceiver Module mit DOM - Maßgeschneidert 10G CWDM 1270nm-1450nm 40km LC SMF für Übertragung #30528
Übertragung | Duplex LC | SMF409,00 € (exkl. MwSt.)486,71 € (inkl. MwSt.) Vorbestellung, Versand bis 31.Mai2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden DE@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat